|
|
|
NU7002P
New Unica βάση στήριξης χωρίς νύχια 1 θέσης πλαστική
|
|
|
Κύριος
Σειρά προϊόντων
|
Νέα Unica
|
Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος
|
Εξάρτημα στήριξης
|
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
|
Βάση στήριξης
|
Αριθμός στοιχείων
|
2 στοιχεία (1 θέσης)
|
Αριθμός πλήκτρων
|
1 θέσης
|
Τρόπος στήριξης
|
Βίδες
|
Συμπληρωματικός
Στήριξη τοποθέτησης
|
Universal
|
Σχήμα
|
Τετράγωνο
|
Υλικό
|
PBT (τερεφθαλικό πολυβουτυλένιο) GF30
|
Πρότυπα
|
IEC 60884-1
IEC 60669-1
|
Βάθος
|
7,88 mm
|
Πλάτος
|
75 mm
|
Ύψος
|
75 mm
|
Βάρος προϊόντος
|
0,011 kg
|
Αντίσταση σε χημικά στοιχεία
|
Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (70 %)
Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (96 %)
Ανθεκτικό σε Α-γαλακτικό οξύ
Ανθεκτικό σε αραιωμένο τεταρτοταγές αμμώνιο
Ανθεκτικό σε αραιωμένη χλωρίνη
Ανθεκτικό σε αραιωμένη αμμωνία
Ανθεκτικό σε σαπουνόνερο
Ανθεκτικό σε καθαριστικό κρύσταλλο
Ανθεκτικό σε υπεροξείδιο του υδρογόνου 10 όγκους
Ανθεκτικό σε εξάνιο
|
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,800 cm
|
Package 1 Width
|
7,300 cm
|
Package 1 Length
|
7,300 cm
|
Package 1 Weight
|
10,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
12,300 cm
|
Package 2 Width
|
13,000 cm
|
Package 2 Length
|
18,500 cm
|
Package 2 Weight
|
652,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
400
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
5,703 kg
|
Βιωσιμότητα προσφοράς
|
|