Η εφαρμογή αυτή θα παροπλιστεί από τις 7 Ιανουαρίου 2025

NU7002PG |
Schneider-Electric Anastasiadi
 
NU7002PG εικόνα- anastasiadi
NU7002PG
New Unica βάση στήριξης με νύχια 1 θέσης πλαστική
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύριος
Σειρά προϊόντων Νέα Unica
Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος Εξάρτημα στήριξης
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Βάση στήριξης
Αριθμός στοιχείων 2 στοιχεία (1 θέσης)
Αριθμός πλήκτρων 1 θέσης
Τρόπος στήριξης Μακριά νύχια
Συμπληρωματικός
Στήριξη τοποθέτησης Universal
Σχήμα Τετράγωνο
Υλικό Πλαστικό
Βάθος 11,5 mm
Πλάτος 74 mm
Ύψος 74 mm
Βάρος προϊόντος 0,019 kg
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,000 cm
Package 1 Width 7,500 cm
Package 1 Length 7,500 cm
Package 1 Weight 24,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 40
Package 2 Height 12,000 cm
Package 2 Width 17,500 cm
Package 2 Length 26,000 cm
Package 2 Weight 1,124 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 160
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 4,902 kg
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό Όχι
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι Ναι
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
REACh χωρίς SVHC Ναι
Οδηγία RoHS ΕΕ Συμμόρφωση
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς τοξικά βαρέα μέταλλα Ναι
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
Απόσυρση No
Αποτύπωμα άνθρακα (kg CO2 eq.) 1