|
|
|
NU7103P
New Unica βάση στήριξης 3 στοιχείων πλαστική
|
|
|
Κύριος
Σειρά προϊόντων
|
Νέα Unica
|
Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος
|
Εξάρτημα στήριξης
|
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
|
Βάση στήριξης
|
Παρουσίαση συσκευής
|
Ορθογώνια βάση στήριξης
|
Αριθμός στοιχείων
|
3 στοιχεία (1 θέσης)
|
Αριθμός πλήκτρων
|
1 θέσης
|
Τρόπος στήριξης
|
Βίδες
|
Συμπληρωματικός
Σχήμα
|
10 gn
|
Υλικό
|
PBT (τερεφθαλικό πολυβουτυλένιο) GF30
|
Πρότυπα
|
IEC 60884-1
IEC 60669-1
|
Βάθος
|
9,3 mm
|
Πλάτος
|
70 mm
|
Ύψος
|
105,5 mm
|
Βάρος προϊόντος
|
0,019 kg
|
Αντίσταση σε χημικά στοιχεία
|
Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (70 %)
Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (96 %)
Ανθεκτικό σε Α-γαλακτικό οξύ
Ανθεκτικό σε αραιωμένο τεταρτοταγές αμμώνιο
Ανθεκτικό σε αραιωμένη χλωρίνη
Ανθεκτικό σε αραιωμένη αμμωνία
Ανθεκτικό σε σαπουνόνερο
Ανθεκτικό σε καθαριστικό κρύσταλλο
Ανθεκτικό σε υπεροξείδιο του υδρογόνου 10 όγκους
Ανθεκτικό σε εξάνιο
|
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,900 cm
|
Package 1 Width
|
10,600 cm
|
Package 1 Length
|
7,000 cm
|
Package 1 Weight
|
17,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
10,400 cm
|
Package 2 Width
|
12,000 cm
|
Package 2 Length
|
11,000 cm
|
Package 2 Weight
|
226,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
300
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
40,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
7,510 kg
|
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό
|
Όχι
|
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι
|
Ναι
|
Κανονισμός REACh
|
Δήλωση REACh
|
REACh χωρίς SVHC
|
Ναι
|
Οδηγία RoHS ΕΕ
|
Συμμόρφωση Δήλωση RoHS ΕΕ
|
Χωρίς τοξικά βαρέα μέταλλα
|
Ναι
|
Χωρίς υδράργυρο
|
Ναι
|
Βιώσιμη συσκευασία
|
Ναι
|
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
|
Ναι
|
Κανονισμός RoHS Κίνας
|
Δήλωση RoHS Κίνας
|
Περιβαλλοντικές αναφορές
|
Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
|
Προφίλ κυκλικότητας
|
Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
|
Απόσυρση
|
No
|
Αποτύπωμα άνθρακα (kg CO2 eq.)
|
1
|
|
|