Η εφαρμογή αυτή θα παροπλιστεί από τις 7 Ιανουαρίου 2025

NU7204P |
Schneider-Electric Anastasiadi
 
NU7204P εικόνα- anastasiadi
NU7204P
New Unica System+ βάση στήριξης κάθετη 4 στοιχείων πλαστική
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύριος
Σειρά προϊόντων Νέα Unica
Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος Εξάρτημα στήριξης
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Βάση στήριξης
Αριθμός στοιχείων 4 μονάδες
Αριθμός πλήκτρων 1 θέσης
Τρόπος στήριξης Βίδες
Συμπληρωματικός
Στήριξη τοποθέτησης Κάθετο πλαίσιο
Υλικό PC (πολυανθρακικό) GF10
Πρότυπα IEC 60884-1
IEC 60669-1
Βάθος 17 mm
Πλάτος 65 mm
Ύψος 140 mm
Βάρος προϊόντος 0,031 kg
Αντίσταση σε χημικά στοιχεία Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (70 %)
Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (96 %)
Ανθεκτικό σε Α-γαλακτικό οξύ
Ανθεκτικό σε αραιωμένο τεταρτοταγές αμμώνιο
Ανθεκτικό σε αραιωμένη χλωρίνη
Ανθεκτικό σε αραιωμένη αμμωνία
Ανθεκτικό σε σαπουνόνερο
Ανθεκτικό σε καθαριστικό κρύσταλλο
Ανθεκτικό σε υπεροξείδιο του υδρογόνου 10 όγκους
Ανθεκτικό σε εξάνιο
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,8 cm
Package 1 Width 6,7 cm
Package 1 Length 14,2 cm
Package 1 Weight 29 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 6,8 cm
Package 2 Width 13 cm
Package 2 Length 18,7 cm
Package 2 Weight 210 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 40
Package 3 Height 15 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 1,983 kg
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό Όχι
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι Ναι
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
REACh χωρίς SVHC Ναι
Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς τοξικά βαρέα μέταλλα Ναι
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Βιώσιμη συσκευασία Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Προφίλ κυκλικότητας Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
Απόσυρση No
Αποτύπωμα άνθρακα (kg CO2 eq.) 1