Η εφαρμογή αυτή θα παροπλιστεί από τις 7 Ιανουαρίου 2025

NU7404 |
Schneider-Electric Anastasiadi
 
NU7404 εικόνα- anastasiadi
NU7404
New Unica βάση στήριξης 4 στοιχείων για BS διπλά κουτιά μεταλλική
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύριος
Σειρά προϊόντων Νέα Unica
Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος Εξάρτημα στήριξης
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Βάση στήριξης
Παρουσίαση συσκευής Ορθογώνια βάση στήριξης
Αριθμός στοιχείων 4 μονάδες (1 θέσης)
Αριθμός πλήκτρων 1 θέσης
Τρόπος στήριξης Βίδες
Συμπληρωματικός
Εξοπλισμός Βίδες
Σχήμα 10 gn
Υλικό Zamak
Βάθος 9,45 mm
Πλάτος 137 mm
Ύψος 79,5 mm
Βάρος προϊόντος 0,024 kg
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,000 cm
Package 1 Width 8,500 cm
Package 1 Length 13,500 cm
Package 1 Weight 28,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 7,500 cm
Package 2 Width 9,000 cm
Package 2 Length 25,000 cm
Package 2 Weight 340,000 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 50
Package 3 Height 15,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 1,943 kg
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό Ναι
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι Ναι
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
REACh χωρίς SVHC Ναι
Οδηγία RoHS ΕΕ Συμμόρφωση
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς τοξικά βαρέα μέταλλα Ναι
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Βιώσιμη συσκευασία Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
Αποτύπωμα άνθρακα (kg CO2 eq.) 1