Η εφαρμογή αυτή θα παροπλιστεί από τις 7 Ιανουαρίου 2025

NU840218 |
Schneider-Electric Anastasiadi
 
NU840218 εικόνα- anastasiadi
NU840218
New Unica Pro κουτί επίτοιχο 1 θέσης Λευκό
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύριος
Σειρά Νέα Unica
Εφαρμογή συσκευής Τοποθέτηση
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Κουτί τοποθέτησης
Αισθητική Unica Pro
Αριθμός στοιχείων 1 x 2 στοιχεία
Αριθμός πλήκτρων 1 θέσης
Τρόπος στήριξης Βίδες
Συμπληρωματικός
Στήριξη συσκευής Επίτοιχο
Είσοδος καλωδίου 4 εγκοπή
Υλικό ABS (ακρυλονιτρίλιο βουταδιένιο-στυρένιο): κιβώτιο
Πρότυπα IEC 60669-1
IEC 60884-1
Βάθος 40 mm
Πλάτος 87 mm
Ύψος 87 mm
Βάρος προϊόντος 0,05 kg
Αντίσταση σε χημικά στοιχεία Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (70 %)
Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (96 %)
Ανθεκτικό σε Α-γαλακτικό οξύ
Ανθεκτικό σε αραιωμένο τεταρτοταγές αμμώνιο
Ανθεκτικό σε αραιωμένη χλωρίνη
Ανθεκτικό σε αραιωμένη αμμωνία
Ανθεκτικό σε σαπουνόνερο
Ανθεκτικό σε καθαριστικό κρύσταλλο
Ανθεκτικό σε υπεροξείδιο του υδρογόνου 10 όγκους
Ανθεκτικό σε εξάνιο
Περιβάλλον
Βαθμός προστασίας IK IK04
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,000 cm
Package 1 Width 8,000 cm
Package 1 Length 8,000 cm
Package 1 Weight 52,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 12,100 cm
Package 2 Width 18,000 cm
Package 2 Length 26,000 cm
Package 2 Weight 660,000 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 90
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 6,565 kg
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό Όχι
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι Ναι
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
REACh χωρίς SVHC Ναι
Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς τοξικά βαρέα μέταλλα Ναι
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Βιώσιμη συσκευασία Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
Απόσυρση No
Αποτύπωμα άνθρακα (kg CO2 eq.) 1