Η εφαρμογή αυτή θα παροπλιστεί από τις 7 Ιανουαρίου 2025

NU840630 |
Schneider-Electric Anastasiadi
 
NU840630 εικόνα- anastasiadi
NU840630
New Unica Pro κουτί επίτοιχο 3 θέσεων Αλουμίνιο
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύριος
Σειρά Νέα Unica
Εφαρμογή συσκευής Τοποθέτηση
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Κουτί τοποθέτησης
Αισθητική Unica Pro
Αριθμός στοιχείων 8 στοιχεία
6 στοιχεία
3 x 2 στοιχεία
Αριθμός πλήκτρων 2P + E
Τρόπος στήριξης Βίδες
Συμπληρωματικός
Στήριξη συσκευής Επίτοιχο
Είσοδος καλωδίου 6 εγκοπή
Υλικό ABS (ακρυλονιτρίλιο βουταδιένιο-στυρένιο): κιβώτιο
Πρότυπα IEC 60669-1
IEC 60884-1
Βάθος 40 mm
Πλάτος 229 mm
Ύψος 87 mm
Βάρος προϊόντος 0,114 kg
Αντίσταση σε χημικά στοιχεία Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (70 %)
Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (96 %)
Ανθεκτικό σε Α-γαλακτικό οξύ
Ανθεκτικό σε αραιωμένο τεταρτοταγές αμμώνιο
Ανθεκτικό σε αραιωμένη χλωρίνη
Ανθεκτικό σε αραιωμένη αμμωνία
Ανθεκτικό σε σαπουνόνερο
Ανθεκτικό σε καθαριστικό κρύσταλλο
Ανθεκτικό σε υπεροξείδιο του υδρογόνου 10 όγκους
Ανθεκτικό σε εξάνιο
Περιβάλλον
Βαθμός προστασίας IK IK04
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,0 cm
Package 1 Width 8,5 cm
Package 1 Length 22,7 cm
Package 1 Weight 111,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 2
Package 2 Height 11 cm
Package 2 Width 12 cm
Package 2 Length 24,5 cm
Package 2 Weight 311 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 12
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 2,318 kg
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό Ναι
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι Ναι
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
REACh χωρίς SVHC Ναι
Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς τοξικά βαρέα μέταλλα Ναι
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Βιώσιμη συσκευασία Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
Αποτύπωμα άνθρακα (kg CO2 eq.) 1