Schneider-Electric Anastasiadi
 
NU903744U εικόνα- anastasiadi
NU903744U
New Unica κάλυμμα πρίζας για Unica Μπεζ
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύριος
Σειρά Νέα Unica
Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος Ανταλλακτικό
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Πλακίδιο
Αισθητική Νέο Unica
Αριθμός στοιχείων 2 στοιχεία
Παρουσίαση συσκευής Κάλυμμα
Τρόπος στήριξης Κουμπωτά
Χρώμα Μπεζ (RAL 1013)
Χρώμα Μπεζ (RAL 1013)
Συμπληρωματικός
Προορισμός προϊόντος Έξοδος ρευματοδότη
Φινίρισμα επιφάνειας Glossy
Κατεργασία επιφάνειας Χωρίς επεξεργασία
Υλικό Θερμοπλαστικό ABS-UV σταθεροποιημένο: κεντρική βάση
PC (πολυανθρακικό): κεντρική βάση
Βάθος 21 mm
Πλάτος 45 mm
Ύψος 45 mm
Βάρος προϊόντος 0,008 kg
Τύπος συσκευασίας Flow-pack
Αντίσταση σε χημικά στοιχεία Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (70 %)
Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (96 %)
Ανθεκτικό σε Α-γαλακτικό οξύ
Ανθεκτικό σε αραιωμένο τεταρτοταγές αμμώνιο
Ανθεκτικό σε αραιωμένη χλωρίνη
Ανθεκτικό σε αραιωμένη αμμωνία
Ανθεκτικό σε σαπουνόνερο
Ανθεκτικό σε καθαριστικό κρύσταλλο
Ανθεκτικό σε υπεροξείδιο του υδρογόνου 10 όγκους
Ανθεκτικό σε εξάνιο
Περιβάλλον
Βαθμός προστασίας IK IK04
Βαθμός προστασίας IP IP20
Περιβαλλοντικό χαρακτηριστικό Ασετόν
Χλωρίνη
Αντοχή σε UV
Υγρό καθαρισμού
Petrol
Υγρό σαπούνι
Αλκοόλη
Πετρέλαιο
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2 cm
Package 1 Width 4,5 cm
Package 1 Length 4,5 cm
Package 1 Weight 9 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 6,5 cm
Package 2 Width 12 cm
Package 2 Length 18,5 cm
Package 2 Weight 146 g
Unit Type of Package 3 S01
Number of Units in Package 3 40
Package 3 Height 15 cm
Package 3 Width 15 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 735 g
Βιωσιμότητα προσφοράς
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
REACh free of SVHC Yes
Οδηγία RoHS ΕΕ Συμμορφώνεται
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
Sustainable packaging Yes
RoHS exemption information
print Yes
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης