Η εφαρμογή αυτή θα παροπλιστεί από τις 7 Ιανουαρίου 2025

NU910054N |
Schneider-Electric Anastasiadi
 
NU910054N εικόνα- anastasiadi
NU910054N
New Unica πλακίδιο 1 στοιχείου με θέση λυχνίας Ανθρακί
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύριος
Σειρά Νέα Unica
Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος Εξάρτημα προσαρμογής
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Πλήκτρο
Αριθμός στοιχείων 1 στοιχείο
Παρουσίαση συσκευής Πλήκτρο
Τρόπος στήριξης Κουμπωτά
Χρώμα Ανθρακί (RAL 7021)
Συμπληρωματικός
Προορισμός προϊόντος Διακόπτης με ένδειξη
Φινίρισμα επιφάνειας Matt
Υλικό Θερμοπλαστικό ABS-UV σταθεροποιημένο: ροδάκι
Υπολογιστής: visor
Βάθος 9 mm
Πλάτος 22,5 mm
Ύψος 45 mm
Βάρος προϊόντος 0,002 kg
Τύπος συσκευασίας Flow-pack
Αντίσταση σε χημικά στοιχεία Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (70 %)
Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (96 %)
Ανθεκτικό σε Α-γαλακτικό οξύ
Ανθεκτικό σε αραιωμένο τεταρτοταγές αμμώνιο
Ανθεκτικό σε αραιωμένη χλωρίνη
Ανθεκτικό σε αραιωμένη αμμωνία
Ανθεκτικό σε σαπουνόνερο
Ανθεκτικό σε καθαριστικό κρύσταλλο
Ανθεκτικό σε υπεροξείδιο του υδρογόνου 10 όγκους
Ανθεκτικό σε εξάνιο
Περιβάλλον
Βαθμός προστασίας IK IK04
Βαθμός προστασίας IP IP20
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1 cm
Package 1 Width 2,2 cm
Package 1 Length 4,5 cm
Package 1 Weight 3 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 6,5 cm
Package 2 Width 12,5 cm
Package 2 Length 18,5 cm
Package 2 Weight 95 g
Unit Type of Package 3 S01
Number of Units in Package 3 40
Package 3 Height 15 cm
Package 3 Width 15 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 595 g
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό Όχι
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι Ναι
Αριθμός SCIP 59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Οδηγία RoHS ΕΕ Συμμόρφωση
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς τοξικά βαρέα μέταλλα Ναι
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Βιώσιμη συσκευασία Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
ΑΗΗΕ Το προϊόν πρέπει να διατίθεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από συγκεκριμένη συλλογή απορριμμάτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμάτων
Απόσυρση No
Αποτύπωμα άνθρακα (kg CO2 eq.) 1