Η εφαρμογή αυτή θα παροπλιστεί από τις 7 Ιανουαρίου 2025

NU940630 |
Schneider-Electric Anastasiadi
 
NU940630 εικόνα- anastasiadi
NU940630
New Unica κάλυμμα 1xRJ45 S-One 1 στοιχείου με κλίση Αλουμίνιο
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύριος
Σειρά Νέα Unica
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Κεντρική πλάκα
Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος Εξάρτημα στήριξης
Παρουσίαση συσκευής Μηχανισμός
Αριθμός πριζών 1
Εξοπλισμός Στήριγμα ετικέτας
Χρώμα Αλουμίνιο
Συμπληρωματικός
Τύπος σύνδεσης RJ45
Στήριξη συσκευής Χωνευτό
Τρόπος στήριξης Κουμπωτά
Θέση εγκατάστασης Με κλίση
Αριθμός στοιχείων 1 στοιχείο
Τύπος S-One
Υλικό Θερμοπλαστικό ABS-UV σταθεροποιημένο: κεντρική πλάκα
Φινίρισμα επιφάνειας Painted powder coated
Κατεργασία επιφάνειας Χωρίς επεξεργασία
Βάθος 35 mm
Πλάτος 22,5 mm
Ύψος 45 mm
Αντίσταση σε χημικά στοιχεία Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (70 %)
Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (96 %)
Ανθεκτικό σε Α-γαλακτικό οξύ
Ανθεκτικό σε αραιωμένο τεταρτοταγές αμμώνιο
Ανθεκτικό σε αραιωμένη χλωρίνη
Ανθεκτικό σε αραιωμένη αμμωνία
Ανθεκτικό σε σαπουνόνερο
Ανθεκτικό σε καθαριστικό κρύσταλλο
Ανθεκτικό σε υπεροξείδιο του υδρογόνου 10 όγκους
Ανθεκτικό σε εξάνιο
Περιβάλλον
Βαθμός προστασίας IP IP20
Βαθμός προστασίας IK IK01
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,200 cm
Package 1 Width 3,500 cm
Package 1 Length 4,500 cm
Package 1 Weight 8,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 5,600 cm
Package 2 Width 14,000 cm
Package 2 Length 26,000 cm
Package 2 Weight 162,000 g
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 640
Package 3 Height 77,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 18,870 kg
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό Ναι
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι Ναι
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
REACh χωρίς SVHC Ναι
Οδηγία RoHS ΕΕ Συμμόρφωση
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς τοξικά βαρέα μέταλλα Ναι
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Βιώσιμη συσκευασία Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
ΑΗΗΕ Το προϊόν πρέπει να διατίθεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από συγκεκριμένη συλλογή απορριμμάτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμάτων