|
|
|
NU941018
New Unica κάλυμμα 1xRJ45 S-One 1 στοιχείου Λευκό
|
|
|
Κύριος
Σειρά
|
Νέα Unica
|
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
|
Κεντρική πλάκα
|
Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος
|
Εξάρτημα στήριξης
|
Παρουσίαση συσκευής
|
Μηχανισμός
|
Αριθμός πριζών
|
1
|
Εξοπλισμός
|
Κάλυμμα προστασίας
Στήριγμα ετικέτας
|
Χρώμα
|
Λευκό (RAL 9003)
|
Συμπληρωματικός
Τύπος σύνδεσης
|
RJ45
|
Στήριξη συσκευής
|
Χωνευτό
|
Τρόπος στήριξης
|
Κουμπωτά
|
Θέση εγκατάστασης
|
Ευθεία
|
Τύπος καλύμματος
|
Κλείστρο
|
Αριθμός στοιχείων
|
1 στοιχείο
|
Τύπος
|
S-One
|
Υλικό
|
Θερμοπλαστικό ABS-UV σταθεροποιημένο: κεντρική πλάκα
|
Φινίρισμα επιφάνειας
|
Glossy
|
Κατεργασία επιφάνειας
|
Χωρίς επεξεργασία
|
Βάθος
|
27,5 mm
|
Πλάτος
|
22,5 mm
|
Ύψος
|
45 mm
|
Αντίσταση σε χημικά στοιχεία
|
Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (70 %)
Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (96 %)
Ανθεκτικό σε Α-γαλακτικό οξύ
Ανθεκτικό σε αραιωμένο τεταρτοταγές αμμώνιο
Ανθεκτικό σε αραιωμένη χλωρίνη
Ανθεκτικό σε αραιωμένη αμμωνία
Ανθεκτικό σε σαπουνόνερο
Ανθεκτικό σε καθαριστικό κρύσταλλο
Ανθεκτικό σε υπεροξείδιο του υδρογόνου 10 όγκους
Ανθεκτικό σε εξάνιο
|
Περιβάλλον
Βαθμός προστασίας IP
|
IP20
|
Βαθμός προστασίας IK
|
IK01
|
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,600 cm
|
Package 1 Width
|
2,300 cm
|
Package 1 Length
|
4,500 cm
|
Package 1 Weight
|
7,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
5,200 cm
|
Package 2 Width
|
14,000 cm
|
Package 2 Length
|
26,000 cm
|
Package 2 Weight
|
145,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
50
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
1,031 kg
|
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό
|
Όχι
|
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι
|
Ναι
|
Κανονισμός REACh
|
Δήλωση REACh
|
REACh χωρίς SVHC
|
Ναι
|
Οδηγία RoHS ΕΕ
|
Συμμόρφωση Δήλωση RoHS ΕΕ
|
Χωρίς τοξικά βαρέα μέταλλα
|
Ναι
|
Χωρίς υδράργυρο
|
Ναι
|
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
|
Ναι
|
Κανονισμός RoHS Κίνας
|
Δήλωση RoHS Κίνας
|
Περιβαλλοντικές αναφορές
|
Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
|
Προφίλ κυκλικότητας
|
Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής
|
ΑΗΗΕ
|
Το προϊόν πρέπει να διατίθεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από συγκεκριμένη συλλογή απορριμμάτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμάτων
|
Απόσυρση
|
No
|
Αποτύπωμα άνθρακα (kg CO2 eq.)
|
1
|
|
|