|
|
|
NU942230
New Unica κάλυμμα 2xRJ45 S-One DPM Αλουμίνιο
|
|
|
|
|
Τέλος Εμπορευσιμότητας ΣΕΠ 13, 2024
|
|
|
|
|
Κύριος
Σειρά
|
Νέα Unica
|
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
|
Κεντρική πλάκα
|
Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος
|
Εξάρτημα στήριξης
|
Παρουσίαση συσκευής
|
Μηχανισμός
|
Αριθμός πριζών
|
2
|
Εξοπλισμός
|
Κάλυμμα προστασίας
Στήριγμα ετικέτας
|
Χρώμα
|
Αλουμίνιο
|
Συμπληρωματικός
Τύπος σύνδεσης
|
RJ45
|
Στήριξη συσκευής
|
Χωνευτό
|
Τρόπος στήριξης
|
Κουμπωτά
|
Θέση εγκατάστασης
|
Ευθεία
|
Τύπος καλύμματος
|
Κλείστρο
|
Αριθμός στοιχείων
|
2 στοιχεία
|
Τύπος
|
DPM
|
Υλικό
|
Θερμοπλαστικό ABS-UV σταθεροποιημένο: κεντρική πλάκα
|
Φινίρισμα επιφάνειας
|
Painted powder coated
|
Κατεργασία επιφάνειας
|
Χωρίς επεξεργασία
|
Βάθος
|
27 mm
|
Πλάτος
|
45 mm
|
Ύψος
|
45 mm
|
Αντίσταση σε χημικά στοιχεία
|
Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (70 %)
Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (96 %)
Ανθεκτικό σε Α-γαλακτικό οξύ
Ανθεκτικό σε αραιωμένο τεταρτοταγές αμμώνιο
Ανθεκτικό σε αραιωμένη χλωρίνη
Ανθεκτικό σε αραιωμένη αμμωνία
Ανθεκτικό σε σαπουνόνερο
Ανθεκτικό σε καθαριστικό κρύσταλλο
Ανθεκτικό σε υπεροξείδιο του υδρογόνου 10 όγκους
Ανθεκτικό σε εξάνιο
|
Περιβάλλον
Βαθμός προστασίας IP
|
IP20
|
Βαθμός προστασίας IK
|
IK01
|
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,600 cm
|
Package 1 Width
|
6,300 cm
|
Package 1 Length
|
13,100 cm
|
Package 1 Weight
|
16,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
13,000 cm
|
Package 2 Width
|
12,800 cm
|
Package 2 Length
|
18,400 cm
|
Package 2 Weight
|
222,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
CAR
|
Number of Units in Package 3
|
20
|
Package 3 Height
|
15,800 cm
|
Package 3 Width
|
14,400 cm
|
Package 3 Length
|
39,400 cm
|
Package 3 Weight
|
648,000 g
|
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό
|
Ναι
|
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι
|
Ναι
|
Κανονισμός REACh
|
Δήλωση REACh
|
REACh χωρίς SVHC
|
Ναι
|
Οδηγία RoHS ΕΕ
|
Συμμόρφωση Δήλωση RoHS ΕΕ
|
Χωρίς τοξικά βαρέα μέταλλα
|
Ναι
|
Χωρίς υδράργυρο
|
Ναι
|
Βιώσιμη συσκευασία
|
Ναι
|
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
|
Ναι
|
Κανονισμός RoHS Κίνας
|
Δήλωση RoHS Κίνας
|
|
|