Η εφαρμογή αυτή θα παροπλιστεί από τις 7 Ιανουαρίου 2025

NU943930 |
Schneider-Electric Anastasiadi
 
NU943930 εικόνα- anastasiadi
NU943930
New Unica κάλυμμα για οπτική ίνα SC APC μονό Αλουμίνιο
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύριος
Σειρά Νέα Unica
Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος Εξάρτημα προσαρμογής
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Κεντρική πλάκα
Αριθμός στοιχείων 2 στοιχεία
Παρουσίαση συσκευής Κάλυμμα
Τρόπος στήριξης Κουμπωτά
Χρώμα Αλουμίνιο
Συμπληρωματικός
Προορισμός προϊόντος Οπτική ίνα SC απλό/LC
Φινίρισμα επιφάνειας Brilliant
Υλικό Θερμοπλαστικό ABS-UV σταθεροποιημένο: κεντρική βάση
Τύπος συσκευασίας Flow-pack
Αντίσταση σε χημικά στοιχεία Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (70 %)
Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (96 %)
Ανθεκτικό σε Α-γαλακτικό οξύ
Ανθεκτικό σε αραιωμένο τεταρτοταγές αμμώνιο
Ανθεκτικό σε αραιωμένη χλωρίνη
Ανθεκτικό σε αραιωμένη αμμωνία
Ανθεκτικό σε σαπουνόνερο
Ανθεκτικό σε καθαριστικό κρύσταλλο
Ανθεκτικό σε υπεροξείδιο του υδρογόνου 10 όγκους
Ανθεκτικό σε εξάνιο
Περιβάλλον
Βαθμός προστασίας IK IK04
Βαθμός προστασίας IP IP20
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,7 cm
Package 1 Width 4,5 cm
Package 1 Length 4,5 cm
Package 1 Weight 6,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 5,6 cm
Package 2 Width 14,0 cm
Package 2 Length 26,0 cm
Package 2 Weight 148,0 g
Unit Type of Package 3 S01
Number of Units in Package 3 20
Package 3 Height 15,0 cm
Package 3 Width 15,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 504,0 g
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό Ναι
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι Ναι
Αριθμός SCIP Fc63190f-d73a-4ee6-88d2-9fc422c1217c
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
REACh χωρίς SVHC Ναι
Οδηγία RoHS ΕΕ Συμμόρφωση
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς τοξικά βαρέα μέταλλα Ναι
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Βιώσιμη συσκευασία Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
ΑΗΗΕ Το προϊόν πρέπει να διατίθεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από συγκεκριμένη συλλογή απορριμμάτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμάτων