Η εφαρμογή αυτή θα παροπλιστεί από τις 7 Ιανουαρίου 2025

NU944054 |
Schneider-Electric Anastasiadi
 
NU944054 εικόνα- anastasiadi
NU944054
New Unica κάλυμμα πρίζας TV/FM Ανθρακί
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύριος
Σειρά Νέα Unica
Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος Εξάρτημα προσαρμογής
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Πλακίδιο
Αριθμός στοιχείων 2 στοιχεία
Παρουσίαση συσκευής Κάλυμμα
Τρόπος στήριξης Βίδα
Χρώμα Ανθρακί (RAL 7021)
Συμπληρωματικός
Προορισμός προϊόντος Πρίζα TV/R
Φινίρισμα επιφάνειας Matt
Υλικό Θερμοπλαστικό ABS-UV σταθεροποιημένο: κεντρική βάση
Τύπος συσκευασίας Flow-pack
Αντίσταση σε χημικά στοιχεία Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (70 %)
Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (96 %)
Ανθεκτικό σε Α-γαλακτικό οξύ
Ανθεκτικό σε αραιωμένο τεταρτοταγές αμμώνιο
Ανθεκτικό σε αραιωμένη χλωρίνη
Ανθεκτικό σε αραιωμένη αμμωνία
Ανθεκτικό σε σαπουνόνερο
Ανθεκτικό σε καθαριστικό κρύσταλλο
Ανθεκτικό σε υπεροξείδιο του υδρογόνου 10 όγκους
Ανθεκτικό σε εξάνιο
Περιβάλλον
Βαθμός προστασίας IK IK04
Βαθμός προστασίας IP IP20
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,900 cm
Package 1 Width 4,500 cm
Package 1 Length 4,500 cm
Package 1 Weight 7,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 8,200 cm
Package 2 Width 17,800 cm
Package 2 Length 18,500 cm
Package 2 Weight 228,000 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 160
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 2,311 kg
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό Όχι
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι Ναι
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
REACh χωρίς SVHC Ναι
Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς τοξικά βαρέα μέταλλα Ναι
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Βιώσιμη συσκευασία Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας
print Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής
Απόσυρση No
Αποτύπωμα άνθρακα (kg CO2 eq.) 1