Η εφαρμογή αυτή θα παροπλιστεί από τις 7 Ιανουαρίου 2025

NU944118 |
Schneider-Electric Anastasiadi
 
NU944118 εικόνα- anastasiadi
NU944118
New Unica κάλυμμα πρίζας TV/FM/SAT Λευκό
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύριος
Σειρά Νέα Unica
Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος Εξάρτημα προσαρμογής
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Πλακίδιο
Αριθμός στοιχείων 2 στοιχεία
Παρουσίαση συσκευής Κάλυμμα
Τρόπος στήριξης Βίδα
Χρώμα Λευκό (RAL 9003)
Συμπληρωματικός
Προορισμός προϊόντος Πρίζα TV/R/SAT
Φινίρισμα επιφάνειας Glossy
Υλικό Θερμοπλαστικό ABS-UV σταθεροποιημένο: κεντρική βάση
Τύπος συσκευασίας Flow-pack
Αντίσταση σε χημικά στοιχεία Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (70 %)
Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (96 %)
Ανθεκτικό σε Α-γαλακτικό οξύ
Ανθεκτικό σε αραιωμένο τεταρτοταγές αμμώνιο
Ανθεκτικό σε αραιωμένη χλωρίνη
Ανθεκτικό σε αραιωμένη αμμωνία
Ανθεκτικό σε σαπουνόνερο
Ανθεκτικό σε καθαριστικό κρύσταλλο
Ανθεκτικό σε υπεροξείδιο του υδρογόνου 10 όγκους
Ανθεκτικό σε εξάνιο
Περιβάλλον
Βαθμός προστασίας IK IK04
Βαθμός προστασίας IP IP20
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,8 cm
Package 1 Width 4,5 cm
Package 1 Length 4,5 cm
Package 1 Weight 6 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 8,2 cm
Package 2 Width 17,8 cm
Package 2 Length 18,5 cm
Package 2 Weight 214 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 400
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 40 cm
Package 3 Length 60 cm
Package 3 Weight 5,04 kg
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό Όχι
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι Ναι
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
REACh χωρίς SVHC Ναι
Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς τοξικά βαρέα μέταλλα Ναι
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Βιώσιμη συσκευασία Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας
print Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής
Απόσυρση No
Αποτύπωμα άνθρακα (kg CO2 eq.) 1
Ελάχιστο ποσοστό ανακύκλωσης 7