|
|
|
NU944154
New Unica κάλυμμα πρίζας TV/FM/SAT Ανθρακί
|
|
|
Κύριος
Σειρά
|
Νέα Unica
|
Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος
|
Εξάρτημα προσαρμογής
|
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
|
Πλακίδιο
|
Αριθμός στοιχείων
|
2 στοιχεία
|
Παρουσίαση συσκευής
|
Κάλυμμα
|
Τρόπος στήριξης
|
Βίδα
|
Χρώμα
|
Ανθρακί (RAL 7021)
|
Συμπληρωματικός
Προορισμός προϊόντος
|
Πρίζα TV/R/SAT
|
Φινίρισμα επιφάνειας
|
Matt
|
Υλικό
|
Θερμοπλαστικό ABS-UV σταθεροποιημένο: κεντρική βάση
|
Τύπος συσκευασίας
|
Flow-pack
|
Αντίσταση σε χημικά στοιχεία
|
Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (70 %)
Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (96 %)
Ανθεκτικό σε Α-γαλακτικό οξύ
Ανθεκτικό σε αραιωμένο τεταρτοταγές αμμώνιο
Ανθεκτικό σε αραιωμένη χλωρίνη
Ανθεκτικό σε αραιωμένη αμμωνία
Ανθεκτικό σε σαπουνόνερο
Ανθεκτικό σε καθαριστικό κρύσταλλο
Ανθεκτικό σε υπεροξείδιο του υδρογόνου 10 όγκους
Ανθεκτικό σε εξάνιο
|
Περιβάλλον
Βαθμός προστασίας IK
|
IK04
|
Βαθμός προστασίας IP
|
IP20
|
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,7 cm
|
Package 1 Width
|
4,8 cm
|
Package 1 Length
|
4,8 cm
|
Package 1 Weight
|
7 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
7,9 cm
|
Package 2 Width
|
17,9 cm
|
Package 2 Length
|
18,5 cm
|
Package 2 Weight
|
215 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
160
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
2,208 kg
|
Βιωσιμότητα προσφοράς
|
|