|
|
|
NU946018
New Unica κάλυμμα πρίζας RJ45 Keystone/Systimax 1στοιχείου Λευκό
|
|
|
Κύριος
Σειρά
|
Νέα Unica
|
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
|
Κεντρική πλάκα
|
Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος
|
Εξάρτημα στήριξης
|
Παρουσίαση συσκευής
|
Μηχανισμός
|
Αριθμός πριζών
|
1
|
Χρώμα
|
Λευκό (RAL 9003)
|
Συμπληρωματικός
Τύπος σύνδεσης
|
RJ45
|
Στήριξη συσκευής
|
Χωνευτό
|
Θέση εγκατάστασης
|
Ευθεία
|
Αριθμός στοιχείων
|
1 στοιχείο
|
Τύπος
|
Σύστημα
Keystone
|
Κατεργασία επιφάνειας
|
Χωρίς επεξεργασία
|
Πρότυπα
|
UNE 20315
UNE 60669
|
Αντίσταση σε χημικά στοιχεία
|
Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (70 %)
Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (96 %)
Ανθεκτικό σε Α-γαλακτικό οξύ
Ανθεκτικό σε αραιωμένο τεταρτοταγές αμμώνιο
Ανθεκτικό σε αραιωμένη χλωρίνη
Ανθεκτικό σε αραιωμένη αμμωνία
Ανθεκτικό σε σαπουνόνερο
Ανθεκτικό σε καθαριστικό κρύσταλλο
Ανθεκτικό σε υπεροξείδιο του υδρογόνου 10 όγκους
Ανθεκτικό σε εξάνιο
|
Περιβάλλον
Βαθμός προστασίας IP
|
IP21D
|
Βαθμός προστασίας IK
|
IK04
|
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,200 cm
|
Package 1 Width
|
2,500 cm
|
Package 1 Length
|
4,500 cm
|
Package 1 Weight
|
8,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
12,000 cm
|
Package 2 Width
|
12,700 cm
|
Package 2 Length
|
18,800 cm
|
Package 2 Weight
|
236,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
360
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
40,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
5,013 kg
|
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό
|
Όχι
|
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι
|
Ναι
|
Αριθμός SCIP
|
Fc63190f-d73a-4ee6-88d2-9fc422c1217c
|
Κανονισμός REACh
|
Δήλωση REACh
|
REACh χωρίς SVHC
|
Ναι
|
Οδηγία RoHS ΕΕ
|
Συμμόρφωση Δήλωση RoHS ΕΕ
|
Χωρίς τοξικά βαρέα μέταλλα
|
Ναι
|
Χωρίς υδράργυρο
|
Ναι
|
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
|
Ναι
|
Κανονισμός RoHS Κίνας
|
Δήλωση RoHS Κίνας
|
Περιβαλλοντικές αναφορές
|
Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
|
Προφίλ κυκλικότητας
|
Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής
|
ΑΗΗΕ
|
Το προϊόν πρέπει να διατίθεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από συγκεκριμένη συλλογή απορριμμάτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμάτων
|
Απόσυρση
|
No
|
Αποτύπωμα άνθρακα (kg CO2 eq.)
|
1
|
|
|