Η εφαρμογή αυτή θα παροπλιστεί από τις 7 Ιανουαρίου 2025

NU946118 |
Schneider-Electric Anastasiadi
 
NU946118 εικόνα- anastasiadi
NU946118
New Unica κάλυμμα πρίζας RJ45 Keystone/Systimax Λευκό
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύριος
Σειρά Νέα Unica
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Κεντρική πλάκα
Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος Εξάρτημα στήριξης
Παρουσίαση συσκευής Μηχανισμός
Αριθμός πριζών 1
Χρώμα Λευκό (RAL 9003)
Συμπληρωματικός
Τύπος σύνδεσης RJ45
Στήριξη συσκευής Χωνευτό
Θέση εγκατάστασης Ευθεία
Αριθμός στοιχείων 2 στοιχεία
Τύπος Σύστημα
Keystone
Κατεργασία επιφάνειας Χωρίς επεξεργασία
Πρότυπα UNE 60669
UNE 20315
Αντίσταση σε χημικά στοιχεία Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (70 %)
Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (96 %)
Ανθεκτικό σε Α-γαλακτικό οξύ
Ανθεκτικό σε αραιωμένο τεταρτοταγές αμμώνιο
Ανθεκτικό σε αραιωμένη χλωρίνη
Ανθεκτικό σε αραιωμένη αμμωνία
Ανθεκτικό σε σαπουνόνερο
Ανθεκτικό σε καθαριστικό κρύσταλλο
Ανθεκτικό σε υπεροξείδιο του υδρογόνου 10 όγκους
Ανθεκτικό σε εξάνιο
Περιβάλλον
Βαθμός προστασίας IP IP21D
Βαθμός προστασίας IK IK04
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,5 cm
Package 1 Width 4,5 cm
Package 1 Length 4,5 cm
Package 1 Weight 12 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 12,5 cm
Package 2 Width 13 cm
Package 2 Length 18,5 cm
Package 2 Weight 310 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 360
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 40 cm
Package 3 Length 60 cm
Package 3 Weight 6,348 kg
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό Όχι
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι Ναι
Αριθμός SCIP Fc63190f-d73a-4ee6-88d2-9fc422c1217c
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
REACh χωρίς SVHC Ναι
Οδηγία RoHS ΕΕ Συμμόρφωση
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς τοξικά βαρέα μέταλλα Ναι
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας
print Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής
ΑΗΗΕ Το προϊόν πρέπει να διατίθεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από συγκεκριμένη συλλογή απορριμμάτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμάτων
Απόσυρση No
Αποτύπωμα άνθρακα (kg CO2 eq.) 1