Η εφαρμογή αυτή θα παροπλιστεί από τις 7 Ιανουαρίου 2025

NU986444 |
Schneider-Electric Anastasiadi
 
NU986444 εικόνα- anastasiadi
NU986444
New Unica τυφλό κάλυμμα 1/2 στοιχείου Μπεζ
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύριος
Σειρά Νέα Unica
Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος Εξάρτημα στήριξης
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Τυφλό κάλυμμα
Αισθητική Νέο Unica
Αριθμός στοιχείων 1/2 στοιχείο
Παρουσίαση συσκευής Κάλυμμα
Τρόπος στήριξης Κουμπωτά
Χρώμα Μπεζ (RAL 1013)
Χρώμα Μπεζ (RAL 1013)
Συμπληρωματικός
Φινίρισμα επιφάνειας Glossy
Κατεργασία επιφάνειας Χωρίς επεξεργασία
Υλικό ASA + PC: κάλυμμα
Θερμοπλαστικό ABS-UV σταθεροποιημένο: κεντρική βάση
Πρότυπα EN 60669-1
Βάθος 14 mm
Πλάτος 45 mm
Ύψος 11,2 mm
Βάρος προϊόντος 0,0055 kg
Τύπος συσκευασίας Flow-pack
Αντίσταση σε χημικά στοιχεία Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (70 %)
Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (96 %)
Ανθεκτικό σε Α-γαλακτικό οξύ
Ανθεκτικό σε αραιωμένο τεταρτοταγές αμμώνιο
Ανθεκτικό σε αραιωμένη χλωρίνη
Ανθεκτικό σε αραιωμένη αμμωνία
Ανθεκτικό σε σαπουνόνερο
Ανθεκτικό σε καθαριστικό κρύσταλλο
Ανθεκτικό σε υπεροξείδιο του υδρογόνου 10 όγκους
Ανθεκτικό σε εξάνιο
Περιβάλλον
Βαθμός προστασίας IK IK01
Βαθμός προστασίας IP IP40
Περιβαλλοντικό χαρακτηριστικό Ασετόν
Χλωρίνη
Αντοχή σε UV
Υγρό καθαρισμού
Petrol
Υγρό σαπούνι
Αλκοόλη
Πετρέλαιο
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,200 cm
Package 1 Width 1,500 cm
Package 1 Length 4,500 cm
Package 1 Weight 5,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 6,500 cm
Package 2 Width 12,300 cm
Package 2 Length 18,500 cm
Package 2 Weight 118,000 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 160
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 2,334 kg
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό Όχι
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι Ναι
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
REACh χωρίς SVHC Ναι
Οδηγία RoHS ΕΕ Συμμόρφωση
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς τοξικά βαρέα μέταλλα Ναι
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
Απόσυρση No
Αποτύπωμα άνθρακα (kg CO2 eq.) 1