|
|
|
NU986518
New Unica τυφλό κάλυμμα 1 στοιχείου Λευκό
|
|
|
Κύριος
Σειρά
|
Νέα Unica
|
Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος
|
Εξάρτημα εγκατάστασης
|
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
|
Τυφλό κάλυμμα
|
Αριθμός στοιχείων
|
1 στοιχείο
|
Παρουσίαση συσκευής
|
Κάλυμμα
|
Τρόπος στήριξης
|
Κουμπωτά
|
Χρώμα
|
Λευκό (RAL 9003)
|
Συμπληρωματικός
Φινίρισμα επιφάνειας
|
Glossy
|
Κατεργασία επιφάνειας
|
Χωρίς επεξεργασία
|
Υλικό
|
Θερμοπλαστικό ABS-UV σταθεροποιημένο: κεντρική βάση
|
Βάθος
|
22,5 mm
|
Πλάτος
|
17 mm
|
Ύψος
|
45 mm
|
Τύπος συσκευασίας
|
Flow-pack
|
Αντίσταση σε χημικά στοιχεία
|
Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (70 %)
Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (96 %)
Ανθεκτικό σε Α-γαλακτικό οξύ
Ανθεκτικό σε αραιωμένο τεταρτοταγές αμμώνιο
Ανθεκτικό σε αραιωμένη χλωρίνη
Ανθεκτικό σε αραιωμένη αμμωνία
Ανθεκτικό σε σαπουνόνερο
Ανθεκτικό σε καθαριστικό κρύσταλλο
Ανθεκτικό σε υπεροξείδιο του υδρογόνου 10 όγκους
Ανθεκτικό σε εξάνιο
|
Περιβάλλον
Βαθμός προστασίας IK
|
IK04
|
Βαθμός προστασίας IP
|
IP20
|
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,200 cm
|
Package 1 Width
|
2,300 cm
|
Package 1 Length
|
4,500 cm
|
Package 1 Weight
|
6,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
12,700 cm
|
Package 2 Width
|
12,400 cm
|
Package 2 Length
|
18,500 cm
|
Package 2 Weight
|
182,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
360
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
40,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
3,993 kg
|
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό
|
Όχι
|
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι
|
Ναι
|
Κανονισμός REACh
|
Δήλωση REACh
|
REACh χωρίς SVHC
|
Ναι
|
Οδηγία RoHS ΕΕ
|
Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ) Δήλωση RoHS ΕΕ
|
Χωρίς τοξικά βαρέα μέταλλα
|
Ναι
|
Χωρίς υδράργυρο
|
Ναι
|
Βιώσιμη συσκευασία
|
Ναι
|
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
|
Ναι
|
Κανονισμός RoHS Κίνας
|
Δήλωση RoHS Κίνας
|
Περιβαλλοντικές αναφορές
|
Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
|
Προφίλ κυκλικότητας
|
Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
|
Απόσυρση
|
No
|
Αποτύπωμα άνθρακα (kg CO2 eq.)
|
1
|
Ελάχιστο ποσοστό ανακύκλωσης
|
12
|
|
|