Η εφαρμογή αυτή θα παροπλιστεί από τις 7 Ιανουαρίου 2025

NU986530 |
Schneider-Electric Anastasiadi
 
NU986530 εικόνα- anastasiadi
NU986530
New Unica τυφλό κάλυμμα 1 στοιχείου Αλουμίνιο
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύριος
Σειρά Νέα Unica
Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος Εξάρτημα εγκατάστασης
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Τυφλό κάλυμμα
Αριθμός στοιχείων 1 στοιχείο
Παρουσίαση συσκευής Κάλυμμα
Τρόπος στήριξης Κουμπωτά
Χρώμα Αλουμίνιο
Συμπληρωματικός
Φινίρισμα επιφάνειας Brilliant
Υλικό Θερμοπλαστικό ABS-UV σταθεροποιημένο: κεντρική βάση
Τύπος συσκευασίας Flow-pack
Αντίσταση σε χημικά στοιχεία Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (70 %)
Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (96 %)
Ανθεκτικό σε Α-γαλακτικό οξύ
Ανθεκτικό σε αραιωμένο τεταρτοταγές αμμώνιο
Ανθεκτικό σε αραιωμένη χλωρίνη
Ανθεκτικό σε αραιωμένη αμμωνία
Ανθεκτικό σε σαπουνόνερο
Ανθεκτικό σε καθαριστικό κρύσταλλο
Ανθεκτικό σε υπεροξείδιο του υδρογόνου 10 όγκους
Ανθεκτικό σε εξάνιο
Περιβάλλον
Βαθμός προστασίας IK IK04
Βαθμός προστασίας IP IP20
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,200 cm
Package 1 Width 2,200 cm
Package 1 Length 4,500 cm
Package 1 Weight 5,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 13,000 cm
Package 2 Width 12,300 cm
Package 2 Length 18,500 cm
Package 2 Weight 188,000 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 160
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 1,944 kg
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό Όχι
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι Ναι
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
REACh χωρίς SVHC Ναι
Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς τοξικά βαρέα μέταλλα Ναι
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Βιώσιμη συσκευασία Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
Απόσυρση No
Αποτύπωμα άνθρακα (kg CO2 eq.) 1
Ελάχιστο ποσοστό ανακύκλωσης 11