|
|
|
NU986544
New Unica τυφλό κάλυμμα 1 στοιχείου Μπεζ
|
|
|
Κύριος
Σειρά
|
Νέα Unica
|
Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος
|
Εξάρτημα εγκατάστασης
|
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
|
Τυφλό κάλυμμα
|
Αριθμός στοιχείων
|
1 στοιχείο
|
Παρουσίαση συσκευής
|
Κάλυμμα
|
Τρόπος στήριξης
|
Κουμπωτά
|
Χρώμα
|
Μπεζ (RAL 1013)
|
Συμπληρωματικός
Φινίρισμα επιφάνειας
|
Glossy
|
Κατεργασία επιφάνειας
|
Χωρίς επεξεργασία
|
Υλικό
|
Θερμοπλαστικό ABS-UV σταθεροποιημένο: κεντρική βάση
|
Βάθος
|
22,5 mm
|
Πλάτος
|
17 mm
|
Ύψος
|
45 mm
|
Τύπος συσκευασίας
|
Flow-pack
|
Αντίσταση σε χημικά στοιχεία
|
Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (70 %)
Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (96 %)
Ανθεκτικό σε Α-γαλακτικό οξύ
Ανθεκτικό σε αραιωμένο τεταρτοταγές αμμώνιο
Ανθεκτικό σε αραιωμένη χλωρίνη
Ανθεκτικό σε αραιωμένη αμμωνία
Ανθεκτικό σε σαπουνόνερο
Ανθεκτικό σε καθαριστικό κρύσταλλο
Ανθεκτικό σε υπεροξείδιο του υδρογόνου 10 όγκους
Ανθεκτικό σε εξάνιο
|
Περιβάλλον
Βαθμός προστασίας IK
|
IK04
|
Βαθμός προστασίας IP
|
IP20
|
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,3 cm
|
Package 1 Width
|
2,3 cm
|
Package 1 Length
|
4,5 cm
|
Package 1 Weight
|
6 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
360
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
40 cm
|
Package 2 Length
|
60 cm
|
Package 2 Weight
|
2,863 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
1440
|
Package 3 Height
|
77 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
60 cm
|
Package 3 Weight
|
19,952 kg
|
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό
|
Όχι
|
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι
|
Ναι
|
Κανονισμός REACh
|
Δήλωση REACh
|
REACh χωρίς SVHC
|
Ναι
|
Οδηγία RoHS ΕΕ
|
Συμμόρφωση Δήλωση RoHS ΕΕ
|
Χωρίς τοξικά βαρέα μέταλλα
|
Ναι
|
Χωρίς υδράργυρο
|
Ναι
|
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
|
Ναι
|
Κανονισμός RoHS Κίνας
|
Δήλωση RoHS Κίνας
|
Περιβαλλοντικές αναφορές
|
Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
|
Προφίλ κυκλικότητας
|
Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
|
Απόσυρση
|
No
|
Αποτύπωμα άνθρακα (kg CO2 eq.)
|
1
|
|
|