Η εφαρμογή αυτή θα παροπλιστεί από τις 7 Ιανουαρίου 2025

NU986554 |
Schneider-Electric Anastasiadi
 
NU986554 εικόνα- anastasiadi
NU986554
New Unica τυφλό κάλυμμα 1 στοιχείου Ανθρακί
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύριος
Σειρά Νέα Unica
Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος Εξάρτημα εγκατάστασης
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Τυφλό κάλυμμα
Αριθμός στοιχείων 1 στοιχείο
Παρουσίαση συσκευής Κάλυμμα
Τρόπος στήριξης Κουμπωτά
Χρώμα Ανθρακί (RAL 7021)
Συμπληρωματικός
Φινίρισμα επιφάνειας Matt
Κατεργασία επιφάνειας Painted
Υλικό Θερμοπλαστικό ABS-UV σταθεροποιημένο: κεντρική βάση
Βάθος 22,5 mm
Πλάτος 17 mm
Ύψος 45 mm
Τύπος συσκευασίας Flow-pack
Αντίσταση σε χημικά στοιχεία Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (70 %)
Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (96 %)
Ανθεκτικό σε Α-γαλακτικό οξύ
Ανθεκτικό σε αραιωμένο τεταρτοταγές αμμώνιο
Ανθεκτικό σε αραιωμένη χλωρίνη
Ανθεκτικό σε αραιωμένη αμμωνία
Ανθεκτικό σε σαπουνόνερο
Ανθεκτικό σε καθαριστικό κρύσταλλο
Ανθεκτικό σε υπεροξείδιο του υδρογόνου 10 όγκους
Ανθεκτικό σε εξάνιο
Περιβάλλον
Βαθμός προστασίας IK IK04
Βαθμός προστασίας IP IP20
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,3 cm
Package 1 Width 2,3 cm
Package 1 Length 4,5 cm
Package 1 Weight 6 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 12,7 cm
Package 2 Width 12,4 cm
Package 2 Length 18,6 cm
Package 2 Weight 179 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 80
Package 3 Height 15 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 1,021 kg
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό Όχι
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι Ναι
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
REACh χωρίς SVHC Ναι
Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς τοξικά βαρέα μέταλλα Ναι
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
Απόσυρση No
Αποτύπωμα άνθρακα (kg CO2 eq.) 1