Τοποθέτηση πίνακα
|
Χωνευτό
|
Αποστάσεις 9 mm
|
36
|
Συνολικός αριθμός στοιχείων 18 mm
|
36
|
Έκλυση ισχύος σε W
|
62 W
|
[In] ονομαστικό ρεύμα
|
90 A
|
Τύπος ράγας
|
DIN
|
Περιγραφή πλάτης στήριξης
|
Χωρίς βάση στήριξης
|
Είσοδος καλωδίου
|
Αφαιρούμενες μετώπες
Καλώδιο ή σωλήνας
Πλευρικές εγκοπές
|
Αριθμός μπλοκ ακροδεκτών
|
1 γη (Quick) με 24 αναχωρήσεις
1 ουδέτερος (Quick) με 24 αναχωρήσεις
|
Αναχωρήσεις μπλοκ διανομής
|
3 x 25 mm² για γη
21 x 4 mm² για γη
3 x 25 mm² για ουδέτερος
21 x 4 mm² για ουδέτερος
|
Υλικό πίνακα
|
Πίσω μέρος: τεχνοπλαστικό
Πόρτα: τεχνοπλαστικό
Πρόσοψη: τεχνοπλαστικό
|
Χρώμα
|
Πίνακας: λευκό (RAL 9016)
Πρόσοψη: γκρι (RAL 7004)
Πόρτα: colourless
|
Τμήμα της αγοράς
|
Κατοικία
Γραφεία/καταστήματα
|
Βάθος ενσωμάτωσης
|
86 mm
|
Εσωτερικό βάθος
|
84 mm
|