Η εφαρμογή αυτή θα παροπλιστεί από τις 7 Ιανουαρίου 2025

RE17LAMW |
Schneider-Electric Anastasiadi
 
RE17LAMW εικόνα- anastasiadi
RE17LAMW
Harmony χρονικο ρελέ On-delay - 1 s..100 h - 24..240 V AC/DC - solid state output
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύριος
Σειρά προϊόντος Harmony Timer Relays
Τύπος ψηφιακής εξόδου Ημιαγωγού (solid state)
Πλάτος 17,5 mm
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Single function relay
Ονομασία εξαρτήματος RE17L
Εύρος χρονοκαθυστέρησης 1...10 s
10...100 h
6...60 s
0.1...1 s
1...10 min
6...60 min
1...10 h
Ονομαστικό ρεύμα εξόδου 0,7 A
Συμπληρωματικός
Τύπος ελέγχου Επιλογικός διακόπτης μετώπη
[Us] ονομαστική τάση τροφοδοσίας 24...240 V AC/DC 50/60 Hz
Εύρος τάσης 0.85...1.1 Us
Συχνότητα τροφοδοσίας 50...60 Hz +/- 5 %
Control signal pulse width 0.05 s τυπικό μέγεθος
Αντίσταση μόνωσης 100 MOhm σε 500 V 28 V συμμόρφωση με IEC 60664-1
[Uimp] ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση 5 kV κατά τη διάρκεια 1.2/50 µs
Power on delay 100 ms
Συνδέσεις - ακροδέκτες Ακροδέκτες βίδας, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm² (AWG 20...AWG 12) μονόκλωνο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου
Ακροδέκτες βίδας, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) μονόκλωνο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου
Ακροδέκτες βίδας, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) εύκαμπτο με ακροδέκτη καλωδίου
Ακροδέκτες βίδας, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) εύκαμπτο με ακροδέκτη καλωδίου
Ροπή σύσφιξης 0,6…1 N.m συμμόρφωση με IEC 60947-1
Διηλεκτρικό σθένος 2,5 kV 1 mA/1 λεπτό 50 Hz συμμόρφωση με IEC 61812-1
Υλικό περιβλήματος Αυτοσβενόμενο
Ακρίβεια επανάληψης +/- 0.5 % συμμόρφωση με IEC 61812-1
Απόκλιση θερμοκρασίας +/- 0.05 %/°C
Τάση drift +/- 0.2 %/V
Ακρίβεια ρύθμισης χρονοκαθυστέρησης +/- 10 % της πλήρους κλίμακας σε 25 °C συμμόρφωση με IEC 61812-1
Time delay type Καθυστέρηση ενεργοποίησης - A- Ρελέ καθυστέρησης ενεργοποίησης
Χρόνος επαναφοράς 350 ms κατά την απενεργοποίηση τυπικό μέγεθος
Συντελεστής υπό φορτίο 100 %
Ισχύς κατανάλωση σε VA 0…3 VA σε 240 V 220...260 V
Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας σε W 1,5 W σε 240 V 28 V
Ικανότητα διακοπής 0,5 A 220 V συμμόρφωση με UL
0,7 A 220 V σε 20 °C
Operating frequency 10 Hz
Μέγιστο ρεύμα εξόδου 20 A
Ελάχιστο ρεύμα μεταγωγής 10 mA
Μέγιστο ρεύμα διαρροής 5 mA
Μέγιστη τάση μεταγωγής 250 V 220 V
Maximum voltage drop <4 V 3-καλωδίων
<8 V 2-καλωδίων
Ηλεκτρική αντοχή 100000000 cycles
Σήμανση CE
Απόσταση ερπυσμού 4 kV/3 συμμόρφωση με IEC 60664-1
Δεδομένα αξιοπιστίας ασφάλειας MTTFd = 353.8 years
B10d = 320000
Θέση στερέωσης Οποιαδήποτε θέση σε σχέση με το κανονικό επίπεδο κάθετης τοποθέτησης
Στήριξη τοποθέτησης 35 mm ράγα DIN συμμόρφωση με IEC 60715
Διαθέσιμη λειτουργία A- Ρελέ καθυστέρησης ενεργοποίησης-1 solid state output
Τύπος ελέγχου Χωρίς μπουτόν δοκιμής
Βάρος προϊόντος 0,068 kg
Τύπος χρονοκαθυστέρησης A
Λειτουργικότητα Χρονική καθυστέρηση εργασίας
Πλήθος λειτουργιών 1
Κωδικός συμβατότητας RE17
Περιβάλλον
Ατρωσία σε μικροδιακοπές 20 ms
Συντελεστής υποβιβασμού 5 mA/°C
Πρότυπα 2004/108/EC
IEC 61000-6-1
2006/95/EC
IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-2
IEC 61812-1
IEC 61000-6-4
Πιστοποιήσεις προϊόντος GL
CSA
cURus (873)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε -30…60 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ -20…60 °C
Βαθμός προστασίας IP IP20 συμμόρφωση με JIS C 4520 (μπλοκ ακροδεκτών)
IP40 συμμόρφωση με JIS C 4520 (περίβλημα)
IP50 συμμόρφωση με JIS C 4520 (μετώπη)
Αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις 20 m/s² (f= 10…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Αντοχή σε κρούση 15 gn για 11 ms συμμόρφωση με IEC 60068-2-27
Σχετική υγρασία 93 % χωρίς συμπύκνωση συμμόρφωση με IEC 60068-2-30
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα Δοκιμή ατρωσίας από ηλεκτροστατική εκφόρτιση: επίπεδο δοκιμής: 6 kV (σε επαφή) , επίπεδο 3 συμμόρφωση με IEC 61000-4-2
Δοκιμή ατρωσίας από ηλεκτροστατική εκφόρτιση: επίπεδο δοκιμής: 8 kV (στον αέρα) , επίπεδο 3 συμμόρφωση με IEC 61000-4-2
Ευαισθησία σε ηλεκτρομγνητικά πεδία: επίπεδο δοκιμής: 10 V/m (80 MHz...1 GHz) , επίπεδο 3 συμμόρφωση με IEC 61000-4-3
Δοκιμή ατρωσίας σε απότομα μεταβατικά φαινόμενα: επίπεδο δοκιμής: 1 kV (χωρητικό στοιχείο(κλιπ) σύνδεσης) , επίπεδο 3 συμμόρφωση με IEC 61000-4-5
Δοκιμή ατρωσίας σε απότομα μεταβατικά φαινόμενα: επίπεδο δοκιμής: 2 kV (απευθείας) , επίπεδο 3 συμμόρφωση με IEC 61000-4-5
Δοκιμή ατρωσίας κυματομορφής 1.2/50 µs: επίπεδο δοκιμής: 1 kV (διαφορική λειτουργία (differential mode)) , επίπεδο 3 συμμόρφωση με IEC 61000-4-5
Δοκιμή ατρωσίας κυματομορφής 1.2/50 µs: επίπεδο δοκιμής: 2 kV (λειτουργία κοινού σημείου) , επίπεδο 3 συμμόρφωση με IEC 61000-4-5
Διαταραχές RF: επίπεδο δοκιμής: 10 V (0.15...80 MHz) , επίπεδο 3 συμμόρφωση με IEC 61000-4-6
Δοκιμή ατρωσίας σε βυθίσεις τάσεις και διακοπές: επίπεδο δοκιμής: 0 % (1 κύκλος) συμμόρφωση με IEC 61000-4-11
Δοκιμή ατρωσίας σε βυθίσεις τάσεις και διακοπές: επίπεδο δοκιμής: 70 % (25/30 κύκλοι) συμμόρφωση με IEC 61000-4-11
Επαγώμενες εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων: , κατηγορία B συμμόρφωση με EN 55022
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,600 cm
Package 1 Width 7,800 cm
Package 1 Length 9,500 cm
Package 1 Weight 70,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 40
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 3,270 kg
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό Ναι
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι Ναι
Αριθμός SCIP 7bdc2711-0ad2-427c-8ece-532c5e9f09d7
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Βιώσιμη συσκευασία Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας
print Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής
Απόσυρση No
Αποτύπωμα άνθρακα (kg CO2 eq.) 73