Σύνθεση και τύπος επαφών
|
1 C/O
|
Υλικό επαφών
|
Ελεύθερο καδμίου
|
Ύψος
|
90 mm
|
Βάθος
|
72 mm
|
Τύπος ελέγχου
|
Επιλογικός διακόπτης μετώπη
|
[Us] ονομαστική τάση τροφοδοσίας
|
24...240 V AC 50/60 Hz
24 V DC
|
Εύρος τάσης
|
0.85...1.1 Us
|
Συχνότητα τροφοδοσίας
|
50...60 Hz +/- 5 %
|
Απελευθέρωση της τάσης εισόδου
|
10 V
|
Συνδέσεις - ακροδέκτες
|
Ακροδέκτες βίδας, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm² (AWG 20...AWG 12) μονόκλωνο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου
Ακροδέκτες βίδας, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) μονόκλωνο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου
Ακροδέκτες βίδας, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) εύκαμπτο με ακροδέκτη καλωδίου
Ακροδέκτες βίδας, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) εύκαμπτο με ακροδέκτη καλωδίου
|
Ροπή σύσφιξης
|
0,6…1 N.m συμμόρφωση με IEC 60947-1
|
Υλικό περιβλήματος
|
Αυτοσβενόμενο
|
Ακρίβεια επανάληψης
|
+/- 0.5 % συμμόρφωση με IEC 61812-1
|
Απόκλιση θερμοκρασίας
|
+/- 0.05 %/°C
|
Τάση drift
|
+/- 0.2 %/V
|
Ακρίβεια ρύθμισης χρονοκαθυστέρησης
|
+/- 10 % της πλήρους κλίμακας σε 25 °C συμμόρφωση με IEC 61812-1
|
Time delay type
|
Καθυστέρηση ενεργοποίησης - A- Ρελέ καθυστέρησης ενεργοποίησης
Καθυστέρηση ενεργοποίησης - Ρελέ καθυστέρησης ενεργοποίησης με παύση/άθροιση (Y1)
Interval - B- Single interval relay w/ control signal
Off-delay - C- Off-delay relay w/ control signal
Symmetrical flashing - D- Symmetrical flashing relay (starting pulse-off)
Symmetrical flashing - Di- Symmetrical flashing relay (starting pulse-on)
Interval - H- Interval relay
|
Πλάτος παλμού σήματος ελέγχου
|
100 ms με φορτίο σε παραλληλη σύνδεση τυπικό μέγεθος
30 ms τυπικό μέγεθος
|
Αντίσταση μόνωσης
|
100 MOhm σε 500 V 28 V συμμόρφωση με IEC 60664-1
|
Χρόνος επαναφοράς
|
120 ms κατά την απενεργοποίηση τυπικό μέγεθος
|
Συντελεστής υπό φορτίο
|
100 %
|
Ισχύς κατανάλωση σε VA
|
0…32 VA σε 240 V 220...260 V
|
Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας σε W
|
0,6 W σε 24 V 28 V
|
Ελάχιστο ρεύμα μεταγωγής
|
10 mA σε 5 V 28 V
|
Μέγιστο ρεύμα μεταγωγής
|
8 A 220 V
|
Μέγιστη τάση μεταγωγής
|
250 V 220...260 V
|
Ικανότητα διακοπής
|
2000 VA
|
Συχνότητα λειτουργίας
|
10 Hz
|
Ηλεκτρική αντοχή
|
100000 cycles για ωμικής αντίστασης φορτίο (8 A σε 250 V 220...260 V μέγιστο)
|
Μηχανική διάρκεια ζωής
|
10000000 cycles
|
Διηλεκτρικό σθένος
|
2,5 kV 1 mA/1 λεπτό 50 Hz συμμόρφωση με IEC 61812-1
|
[Uimp] ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση
|
5 kV κατά τη διάρκεια 1.2/50 µs
|
Καθυστέρηση ενεργοποίησης
|
100 ms
|
Σήμανση
|
CE
|
Απόσταση ερπυσμού
|
4 kV/3 συμμόρφωση με IEC 60664-1
|
Δεδομένα αξιοπιστίας ασφάλειας
|
MTTFd = 296.8 έτη
B10d = 270000
|
Θέση στερέωσης
|
Οποιαδήποτε θέση σε σχέση με το κανονικό επίπεδο κάθετης τοποθέτησης
|
Στήριξη τοποθέτησης
|
35 mm ράγα DIN συμμόρφωση με IEC 60715
|
Τοπική σηματοδότηση
|
Ένδειξη LED για on steady: ρελέ ενεργοποιημένο, μη εξέλιξη χρονοκαθυστέρησης
Ένδειξη LED 80 % ON και 20 % OFF για φλας: χρονοκαθυστέρηση σε εξέλιξη
Ένδειξη LED 5 % ON και 95 % OFF για pulsing: ρελέ ενεργοποιημένο, μη εξέλιξη χρονοκαθυστέρησης (εκτός των λειτουργιών Di-D, Li-L)
|
Διαθέσιμη λειτουργία
|
A- Ρελέ καθυστέρησης ενεργοποίησης-1 C/O
Ρελέ καθυστέρησης ενεργοποίησης με παύση/άθροιση (Y1)-1 C/O
B- Single interval relay w/ control signal-1 C/O
C- Off-delay relay w/ control signal-1 C/O
D- Symmetrical flashing relay (starting pulse-off)-1 C/O
Di- Symmetrical flashing relay (starting pulse-on)-1 C/O
H- Interval relay-1 C/O
|
Βάρος προϊόντος
|
0,07 kg
|
Τύπος ελέγχου
|
Χωρίς μπουτόν δοκιμής
|
Πλήθος λειτουργιών
|
8
|
Τύπος χρονοκαθυστέρησης
|
A, At, B, C, D, Di, H, Ht
|
Λειτουργικότητα
|
Πολύ-λειτουργία
|
Κωδικός συμβατότητας
|
RE17
|
Ατρωσία σε μικροδιακοπές
|
20 ms
|
Πρότυπα
|
2004/108/EC
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-1
2006/95/EC
IEC 61812-1
IEC 61000-6-4
|
Πιστοποιήσεις προϊόντος
|
CSA
cURus (873)
|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε
|
-30…60 °C
|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ
|
-20…60 °C
|
Βαθμός προστασίας IP
|
IP20 συμμόρφωση με JIS C 4520 (μπλοκ ακροδεκτών)
IP40 συμμόρφωση με JIS C 4520 (περίβλημα)
IP50 συμμόρφωση με JIS C 4520 (μετώπη)
|
Αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις
|
20 m/s² (f= 10…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Αντοχή σε κρούση
|
15 gn για 11 ms συμμόρφωση με IEC 60068-2-27
|
Σχετική υγρασία
|
93 % χωρίς συμπύκνωση συμμόρφωση με IEC 60068-2-30
|
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
|
Δοκιμή ατρωσίας από ηλεκτροστατική εκφόρτιση: επίπεδο δοκιμής: 6 kV (σε επαφή) , επίπεδο 3 συμμόρφωση με IEC 61000-4-2
Δοκιμή ατρωσίας από ηλεκτροστατική εκφόρτιση: επίπεδο δοκιμής: 8 kV (στον αέρα) , επίπεδο 3 συμμόρφωση με IEC 61000-4-2
Ευαισθησία σε ηλεκτρομγνητικά πεδία: επίπεδο δοκιμής: 10 V/m (80 MHz...1 GHz) , επίπεδο 3 συμμόρφωση με IEC 61000-4-3
Δοκιμή ατρωσίας σε απότομα μεταβατικά φαινόμενα: επίπεδο δοκιμής: 1 kV (χωρητικό στοιχείο(κλιπ) σύνδεσης) , επίπεδο 3 συμμόρφωση με IEC 61000-4-5
Δοκιμή ατρωσίας σε απότομα μεταβατικά φαινόμενα: επίπεδο δοκιμής: 2 kV (απευθείας) , επίπεδο 3 συμμόρφωση με IEC 61000-4-5
Δοκιμή ατρωσίας κυματομορφής 1.2/50 µs: επίπεδο δοκιμής: 1 kV (διαφορική λειτουργία (differential mode)) , επίπεδο 3 συμμόρφωση με IEC 61000-4-5
Δοκιμή ατρωσίας κυματομορφής 1.2/50 µs: επίπεδο δοκιμής: 2 kV (λειτουργία κοινού σημείου) , επίπεδο 3 συμμόρφωση με IEC 61000-4-5
Διαταραχές RF: επίπεδο δοκιμής: 10 V (0.15...80 MHz) , επίπεδο 3 συμμόρφωση με IEC 61000-4-6
Δοκιμή ατρωσίας σε βυθίσεις τάσεις και διακοπές: επίπεδο δοκιμής: 0 % (1 κύκλος) συμμόρφωση με IEC 61000-4-11
Δοκιμή ατρωσίας σε βυθίσεις τάσεις και διακοπές: επίπεδο δοκιμής: 70 % (25/30 κύκλοι) συμμόρφωση με IEC 61000-4-11
Επαγώμενες εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων: , κατηγορία B συμμόρφωση με EN 55022
|