Η εφαρμογή αυτή θα παροπλιστεί από τις 7 Ιανουαρίου 2025

RE22R2KMR |
Schneider-Electric Anastasiadi
 
RE22R2KMR εικόνα- anastasiadi
RE22R2KMR
Harmony χρονικο ρελέ Off-delay - 0.05s…10min - 24…240V AC/DC - 2C/O
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύριος
Σειρά προϊόντος Harmony Timer Relays
Τύπος ψηφιακής εξόδου Ρελέ
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Χρονικό ράγας
Σύντομο όνομα συσκευής RE22
Ονομαστικό ρεύμα εξόδου 5 A
Συμπληρωματικός
Σύνθεση και τύπος επαφών 2 C/O επαφή με καθυστέρηση, ελεύθερο καδμίου
Τύπος χρονοκαθυστέρησης Delay on de-energization
Εύρος χρονοκαθυστέρησης 10...100 s
0.05...1 s
30...300 s
3...30 s
1...10 min
1...10 s
0.3...3 s
Τύπος ελέγχου Περιστροφικό πλήκτρο
Ποτενσιόμετρο εξωτερικό
[Us] ονομαστική τάση τροφοδοσίας 24...240 V AC/DC 50/60 Hz
Release input voltage <= 2.4 V
Εύρος τάσης 0.85...1.1 Us
Συχνότητα τροφοδοσίας 50...60 Hz +/- 5 %
Συνδέσεις - ακροδέκτες Ακροδέκτες βίδας, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm² (AWG 20...AWG 12) μονόκλωνο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου
Ακροδέκτες βίδας, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) μονόκλωνο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου
Ακροδέκτες βίδας, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) εύκαμπτο με ακροδέκτη καλωδίου
Ακροδέκτες βίδας, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) εύκαμπτο με ακροδέκτη καλωδίου
Ροπή σύσφιξης 0,6…1 N.m συμμόρφωση με IEC 60947-1
Υλικό περιβλήματος Αυτοσβενόμενο
Ακρίβεια επανάληψης +/- 0.5 % συμμόρφωση με IEC 61812-1
Απόκλιση θερμοκρασίας +/- 0.05 %/°C
Τάση drift +/- 0.2 %/V
Ακρίβεια ρύθμισης χρονοκαθυστέρησης +/- 10 % της πλήρους κλίμακας σε 25 °C συμμόρφωση με IEC 61812-1
Time delay type Off-delay - K-Delay on de-energization (without auxiliary supply)
Αντίσταση μόνωσης 100 MOhm σε 500 V 28 V συμμόρφωση με IEC 60664-1
Recovery time 100 ms κατά την απενεργοποίηση
Ατρωσία σε μικροδιακοπές 10 ms
Ισχύς κατανάλωση σε VA 3 VA σε 240 V 220...260 V
Κατανάλωση ισχύος σε W 2 W σε 240 V DC
Ικανότητα ενεργοποίησης σε VA 1250 VA
Ελάχιστο ρεύμα μεταγωγής 10 mA σε 5 V 28 V
Μέγιστο ρεύμα μεταγωγής 5 A
Μέγιστη τάση μεταγωγής 250 V 220...260 V
Ηλεκτρική αντοχή 100000 cycles, 2 A σε 24 V, DC-1
100000 cycles, 5 A σε 250 V, AC-1
Μηχανική διάρκεια ζωής 10000000 cycles
Rated impulse withstand voltage 5 kV για 1,2…50 µs συμμόρφωση με IEC 60664-1
Power on delay 350 ms
Απόσταση ερπυσμού 4 kV/3 συμμόρφωση με IEC 60664-1
Κατηγορία υπέρτασης III conforming to IEC 60664-1
Δεδομένα αξιοπιστίας ασφάλειας B10d = 160000
MTTFd = 171.2 έτη
Θέση στερέωσης Οποιαδήποτε θέση
Στήριξη τοποθέτησης 35 mm ράγα DIN συμμόρφωση με IEC 60715
LED κατάστασης Πράσινο LED οπίσθιου φωτισμού (IEC 55011) για σηματοδότηση των πλήκτρων
Κίτρινο LED (IEC 55011) για ρελέ εξόδου ενεργοποιημένο
Κίτρινο LED (IEC 55011) για ισχύς ON
Διαθέσιμη λειτουργία K-Delay on de-energization (without auxiliary supply)-1 C/O
Πλάτος 22,5 mm
Βάρος προϊόντος 0,1 kg
Τύπος ελέγχου Με μπουτον test
Πλήθος λειτουργιών 1
Περιβάλλον
Διηλεκτρικό σθένος 2,5 kV για 1 mA/1 λεπτό σε 50 Hz μεταξύ ρελέ εξόδου και τροφοδοτικού με basic μόνωση συμμόρφωση με IEC 61812-1
Πρότυπα IEC 61812-1
5 V
Οδηγίες 2006/95/EC - οδηγία χαμηλής τάσης
2004/108/EC - ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
Πιστοποιήσεις προϊόντος EAC
UL
RCM
GL
CCC
CSA
CE
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ -20…60 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε -40…70 °C
Βαθμός προστασίας IP IP40 περίβλημα: συμμορφώνονται μεJIS C 4520
IP20 ακροδέκτες: συμμορφώνονται μεJIS C 4520
IP50 μετώπη: συμμορφώνονται μεJIS C 4520
Βαθμός ρύπανσης Βαθμός μόλυνσης 13 συμμόρφωση με IEC 60664-1
Αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις 20 m/s² (f= 10…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Αντοχή σε κρούση 15 gn εκτός λειτουργίας για 11 ms συμμόρφωση με IEC 60068-2-27
5 gn σε λειτουργία για 11 ms συμμόρφωση με IEC 60068-2-27
Σχετική υγρασία 95 % σε 25…55 °C
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα Δοκιμή ατρωσίας ταχείας μεταβολής - επίπεδο δοκιμής: 1 kV επίπεδο 3 (χωρητικό στοιχείο(κλιπ) σύνδεσης) conforming to IEC 61000-4-5
Δοκιμή ατρωσίας σε υπερτάσεις - επίπεδο δοκιμής: 1 kV επίπεδο 3 (διαφορική λειτουργία (differential mode)) conforming to IEC 61000-4-5
Δοκιμή ατρωσίας σε υπερτάσεις - επίπεδο δοκιμής: 2 kV επίπεδο 3 (λειτουργία κοινού σημείου) conforming to IEC 61000-4-5
Ηλεκτροστατική εκφόρτιση - επίπεδο δοκιμής: 6 kV επίπεδο 3 (εκφόρτιση επαφής) conforming to IEC 61000-4-2
Ηλεκτροστατική εκφόρτιση - επίπεδο δοκιμής: 8 kV επίπεδο 3 (εκτόνωση αέρα) conforming to IEC 61000-4-2
Δοκιμή ατρωσίας σε ακτ/λία ραδιοσυχν/των μαγν. πεδίου - επίπεδο δοκιμής: 10 V/m επίπεδο 3 (80 MHz...1 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Διαταραχές RF - επίπεδο δοκιμής: 10 V επίπεδο 3 (0.15...80 MHz) conforming to IEC 61000-4-6
Fast transient bursts - επίπεδο δοκιμής: 2 kV επίπεδο 3 (άμεση επαφή) conforming to IEC 61000-4-5
Ατρωσία σε μικροδιακοπές και πτώσεις τάσης - επίπεδο δοκιμής: 30 % (500 ms) conforming to IEC 61000-4-11
Ατρωσία σε μικροδιακοπές και πτώσεις τάσης - επίπεδο δοκιμής: 100 % (20 ms) conforming to IEC 61000-4-11
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,6 cm
Package 1 Width 8,2 cm
Package 1 Length 9,5 cm
Package 1 Weight 109,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 40
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 4,694 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 640
Package 3 Height 60,0 cm
Package 3 Width 80,0 cm
Package 3 Length 60,0 cm
Package 3 Weight 86,18 kg
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό Ναι
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι Ναι
Αριθμός SCIP 7bdc2711-0ad2-427c-8ece-532c5e9f09d7
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Βιώσιμη συσκευασία Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας
print Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής
Απόσυρση No
Αποτύπωμα άνθρακα (kg CO2 eq.) 5