Σύνθεση και τύπος επαφών
|
2 C/O επαφή με καθυστέρηση, ελεύθερο καδμίου
|
Τύπος χρονοκαθυστέρησης
|
Star-delta
|
Εύρος χρονοκαθυστέρησης
|
1...10 s
3...30 s
10...100 s
30...300 min
0.05...1 s
3...30 min
0.3...3 s
30...300 s
3...30 h
30...300 h
|
Τύπος ελέγχου
|
Περιστροφικό πλήκτρο
Μποτόν διαγνωστικών
|
[Us] ονομαστική τάση τροφοδοσίας
|
24...240 V AC/DC 50/60 Hz
|
Release input voltage
|
<= 2.4 V
|
Εύρος τάσης
|
0.85...1.1 Us
|
Συχνότητα τροφοδοσίας
|
50...60 Hz +/- 5 %
|
Συνδέσεις - ακροδέκτες
|
Ακροδέκτες βίδας, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm² (AWG 20...AWG 12) μονόκλωνο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου
Ακροδέκτες βίδας, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) μονόκλωνο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου
Ακροδέκτες βίδας, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) εύκαμπτο με ακροδέκτη καλωδίου
Ακροδέκτες βίδας, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) εύκαμπτο με ακροδέκτη καλωδίου
|
Ροπή σύσφιξης
|
0,6…1 N.m συμμόρφωση με IEC 60947-1
|
Υλικό περιβλήματος
|
Αυτοσβενόμενο
|
Ακρίβεια επανάληψης
|
+/- 0.5 % συμμόρφωση με IEC 61812-1
|
Απόκλιση θερμοκρασίας
|
+/- 0.05 %/°C
|
Τάση drift
|
+/- 0.2 %/V
|
Ακρίβεια ρύθμισης χρονοκαθυστέρησης
|
+/- 10 % της πλήρους κλίμακας σε 25 °C συμμόρφωση με IEC 61812-1
|
Time delay type
|
Star-delta - Qt- Star-delta relay (2 CO outputs w/ split common)
|
Αντίσταση μόνωσης
|
100 MOhm σε 500 V 28 V συμμόρφωση με IEC 60664-1
|
Recovery time
|
120 ms κατά την απενεργοποίηση
|
Ατρωσία σε μικροδιακοπές
|
10 ms
|
Ισχύς κατανάλωση σε VA
|
3 VA σε 240 V 220...260 V
|
Κατανάλωση ισχύος σε W
|
1,5 W σε 240 V DC
|
Ικανότητα ενεργοποίησης σε VA
|
2000 VA
|
Ελάχιστο ρεύμα μεταγωγής
|
10 mA σε 5 V 28 V
|
Μέγιστο ρεύμα μεταγωγής
|
8 A
|
Μέγιστη τάση μεταγωγής
|
250 V 220...260 V
|
Ηλεκτρική αντοχή
|
100000 cycles, 8 A σε 250 V, AC-1
100000 cycles, 2 A σε 24 V, DC-1
|
Μηχανική διάρκεια ζωής
|
10000000 cycles
|
Rated impulse withstand voltage
|
5 kV για 1,2…50 µs συμμόρφωση με IEC 60664-1
|
Power on delay
|
100 ms
|
Απόσταση ερπυσμού
|
4 kV/3 συμμόρφωση με IEC 60664-1
|
Κατηγορία υπέρτασης
|
III conforming to IEC 60664-1
|
Δεδομένα αξιοπιστίας ασφάλειας
|
MTTFd = 342.4 έτη
B10d = 320000
|
Θέση στερέωσης
|
Οποιαδήποτε θέση
|
Στήριξη τοποθέτησης
|
35 mm ράγα DIN συμμόρφωση με IEC 60715
|
LED κατάστασης
|
Πράσινο LED οπίσθιου φωτισμού (IEC 55011) για σηματοδότηση των πλήκτρων
Κίτρινο LED (IEC 55011) για ρελέ εξόδου ενεργοποιημένο
Κίτρινο LED (που αναβοσβήνει γρήγορα) για χρονοκαθυστέρηση σε εξέλιξη και ρελέ εξόδου απενεργοποιημένο
Κίτρινο LED (που αναβοσβήνει αργά) για χρονοκαθυστέρηση σε εξέλιξη και ρελέ εξόδου ενεργοποιημένο
|
Διαθέσιμη λειτουργία
|
Qt- Star-delta relay (2 CO outputs w/ split common)-2 C/O
|
Πλάτος
|
22,5 mm
|
Βάρος προϊόντος
|
0,105 kg
|
Τύπος ελέγχου
|
Με μπουτον test
|
Πλήθος λειτουργιών
|
1
|
Διηλεκτρικό σθένος
|
2,5 kV για 1 mA/1 λεπτό σε 50 Hz μεταξύ ρελέ εξόδου και τροφοδοτικού με basic μόνωση συμμόρφωση με IEC 61812-1
|
Πρότυπα
|
IEC 61812-1
5 V
|
Οδηγίες
|
2006/95/EC - οδηγία χαμηλής τάσης
2004/108/EC - ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
|
Πιστοποιήσεις προϊόντος
|
CCC
GL
UL
EAC
RCM
CSA
CE
|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ
|
-20…60 °C
|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε
|
-40…70 °C
|
Βαθμός προστασίας IP
|
IP40 περίβλημα: συμμορφώνονται μεJIS C 4520
IP20 ακροδέκτες: συμμορφώνονται μεJIS C 4520
IP50 μετώπη: συμμορφώνονται μεJIS C 4520
|
Βαθμός ρύπανσης
|
Βαθμός μόλυνσης 13 συμμόρφωση με IEC 60664-1
|
Αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις
|
20 m/s² (f= 10…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Αντοχή σε κρούση
|
15 gn εκτός λειτουργίας για 11 ms συμμόρφωση με IEC 60068-2-27
5 gn σε λειτουργία για 11 ms συμμόρφωση με IEC 60068-2-27
|
Σχετική υγρασία
|
95 % σε 25…55 °C
|
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
|
Δοκιμή ατρωσίας ταχείας μεταβολής - επίπεδο δοκιμής: 1 kV επίπεδο 3 (χωρητικό στοιχείο(κλιπ) σύνδεσης) conforming to IEC 61000-4-5
Δοκιμή ατρωσίας σε υπερτάσεις - επίπεδο δοκιμής: 1 kV επίπεδο 3 (διαφορική λειτουργία (differential mode)) conforming to IEC 61000-4-5
Δοκιμή ατρωσίας σε υπερτάσεις - επίπεδο δοκιμής: 2 kV επίπεδο 3 (λειτουργία κοινού σημείου) conforming to IEC 61000-4-5
Ηλεκτροστατική εκφόρτιση - επίπεδο δοκιμής: 6 kV επίπεδο 3 (εκφόρτιση επαφής) conforming to IEC 61000-4-2
Ηλεκτροστατική εκφόρτιση - επίπεδο δοκιμής: 8 kV επίπεδο 3 (εκτόνωση αέρα) conforming to IEC 61000-4-2
Δοκιμή ατρωσίας σε ακτ/λία ραδιοσυχν/των μαγν. πεδίου - επίπεδο δοκιμής: 10 V/m επίπεδο 3 (80 MHz...1 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Διαταραχές RF - επίπεδο δοκιμής: 10 V επίπεδο 3 (0.15...80 MHz) conforming to IEC 61000-4-6
Fast transient bursts - επίπεδο δοκιμής: 2 kV επίπεδο 3 (άμεση επαφή) conforming to IEC 61000-4-5
Ατρωσία σε μικροδιακοπές και πτώσεις τάσης - επίπεδο δοκιμής: 30 % (500 ms) conforming to IEC 61000-4-11
Ατρωσία σε μικροδιακοπές και πτώσεις τάσης - επίπεδο δοκιμής: 100 % (20 ms) conforming to IEC 61000-4-11
|