|
|
|
SDN0600160
Sedna διακόπτης διπλός αλέ/ρετούρ Αλουμίνιο
|
|
|
Κύρια
Όνομα σειράς
|
Sedna
|
Σειρά
|
Sedna
|
Εφαρμογή συσκευής
|
Έλεγχος
|
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
|
Διακόπτης
|
Λειτουργία
|
Διπλό 1-εξόδων
|
Φόρμα παράδοσης
|
Χωρίς πλαίσιο
|
Ονομαστικό ρεύμα
|
10 AX σε 250 V AC
|
Συμπληρωματικό
Είδος ακροδεκτών
|
Ακροδέκτες χωρίς βίδα
|
Τμήμα της αγοράς
|
Κατοικία
Γραφεία/καταστήματα
|
Τύπος ανταλλακτικού / εξαρτήματος
|
Νύχια και βίδες για μηχανισμό
|
Εύρος ισχύος
|
2300 W
|
Δομή καλωδίου
|
Εύκαμπτο
Άκαμπτο
|
Μήκος απογύμνωσης καλωδίων
|
13 mm
|
Υλικό ορατών τμημάτων
|
Θερμοπλαστικό ABS-UV σταθεροποιημένο
|
Φινίρισμα επιφάνειας
|
Glossy
|
Τρόπος στήριξης
|
Νύχια, εύρος εργασίας νυχιών: 51…70 mm
Βίδες
|
Ύψος
|
71 mm
|
Πλάτος
|
71 mm
|
Βάθος
|
37 mm
|
Βάθος οπτικού τμήματος
|
12 mm
|
Βάρος προϊόντος
|
0,08651 kg
|
Περιβάλλον
Βαθμός προστασίας IP
|
IP20
|
Σήμα συμμόρφωσης
|
CE
|
Πιστοποιήσεις προϊόντος
|
GOST-R
|
Πρότυπα
|
IEC 60669-1
|
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,0 cm
|
Package 1 Width
|
7,0 cm
|
Package 1 Length
|
7,0 cm
|
Package 1 Weight
|
64,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
9,5 cm
|
Package 2 Width
|
18,5 cm
|
Package 2 Length
|
27,5 cm
|
Package 2 Weight
|
723,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
120
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
40,0 cm
|
Package 3 Length
|
60,0 cm
|
Package 3 Weight
|
9,338 kg
|
Βιωσιμότητα προσφοράς
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς
|
Προϊόν Green Premium
|
Κανονισμός REACh
|
Δήλωση REACh
|
Χωρίς SVHC κατά REACH
|
Ναι
|
Οδηγία RoHS ΕΕ
|
Συμμορφώνεται
Δήλωση RoHS ΕΕ
|
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα
|
Ναι
|
Χωρίς υδράργυρο
|
Ναι
|
Κανονισμός RoHS Κίνας
|
Δήλωση RoHS Κίνας
|
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
|
Ναι
|
Περιβαλλοντικές αναφορές
|
Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
|
ΑΗΗΕ
|
Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.
|
Συμβατική εγγύηση
|
|