Schneider-Electric Greece Anastasiadi
 
SDN1300370 εικόνα- anastasiadi
SDN1300370
Sedna διακόπτης ρολών Γραφίτης
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύρια
Range name Sedna
Σειρά Sedna
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Διακόπτης με μπουτόν
Function Ρολό
Delivery form Χωρίς πλαίσιο
Σήμανση UP-DOWN
Kind of terminals Ακροδέκτες χωρίς βίδα
Συμπληρωματικό
Τύπος μανδάλωσης Ηλεκτρική
Εύρος ισχύος 2300 W
Ονομαστικό ρεύμα 10 AX σε 250 V AC
Terminal capacity 2 καλώδιο(α) 2,5 mm²
Wire structure Άκαμπτο
Εύκαμπτο
Μήκος απογύμνωσης καλωδίων 13 mm
Material of visible parts Θερμοπλαστικό ABS-UV σταθεροποιημένο
Φινίρισμα επιφάνειας Glossy
Τρόπος στήριξης Νύχια, εύρος εργασίας νυχιών: 51…70 mm
Βίδες
Ύψος 71 mm
Πλάτος 71 mm
Βάθος 37 mm
Depth of visual part 12 mm
Βάρος προϊόντος 0,061972 kg
Περιβάλλον
Conformity mark CE
Πιστοποιήσεις προϊόντος GOST-R
Βαθμός προστασίας IP IP20
Μονάδες συσκευασίας
Τύπος συσκευασίας 1 PCE
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1 1
Βάρος συσκευασίας 1 71 g
Ύψος συσκευασίας 1 7,1 cm
Πλάτος συσκευασίας 1 4,2 cm
Μήκος συσκευασίας 1 7,1 cm
Βιωσιμότητα προσφοράς
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Χωρίς SVHC κατά REACH Ναι
Οδηγία RoHS ΕΕ Συμμορφώνεται
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα Ναι
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
ΑΗΗΕ Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.