Schneider-Electric Greece Anastasiadi
 
SDN1400160 εικόνα- anastasiadi
SDN1400160
Sedna διακόπτης απλός με λυχνία προσανατολοσμού Αλουμίνιο
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύρια
Όνομα σειράς Sedna
Σειρά Sedna
Εφαρμογή συσκευής Έλεγχος
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Διακόπτης
Λειτουργία 1-πόλου
Φόρμα παράδοσης Χωρίς πλαίσιο
Ονομαστικό ρεύμα 10 AX σε 250 V AC
Συμπληρωματικό
Είδος ακροδεκτών Ακροδέκτες χωρίς βίδα
Τμήμα της αγοράς Γραφεία/καταστήματα
Κατοικία
Εύρος ισχύος 2300 W
Δομή καλωδίου Εύκαμπτο
Άκαμπτο
Μήκος απογύμνωσης καλωδίων 13 mm
Υλικό ορατών τμημάτων Θερμοπλαστικό ABS-UV σταθεροποιημένο
Φινίρισμα επιφάνειας Glossy
Τρόπος στήριξης Νύχια, εύρος εργασίας νυχιών: 51…70 mm
Βίδες
Ύψος 71 mm
Πλάτος 71 mm
Βάθος 37 mm
Βάθος οπτικού τμήματος 12 mm
Βάρος προϊόντος 0,0716 kg
Περιβάλλον
Βαθμός προστασίας IP IP20
Σήμα συμμόρφωσης CE
Πιστοποιήσεις προϊόντος GOST-R
Πρότυπα IEC 60669-1
Μονάδες συσκευασίας
Τύπος συσκευασίας 1 PCE
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1 1
Βάρος συσκευασίας 1 57,75 g
Ύψος συσκευασίας 1 4,0 cm
Πλάτος συσκευασίας 1 7,0 cm
Μήκος συσκευασίας 1 7,0 cm
Τύπος συσκευασίας 2 BB1
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 2 10
Βάρος συσκευασίας 2 661,4 g
Υψος συσκευασίας 2 9,5 cm
Πλάτος συσκευασίας 2 18,5 cm
Μήκος συσκευασίας 2 27,5 cm
Τύπος συσκευασίας 3 S04
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 3 120
Βάρος συσκευασίας 2 8,604 kg
Υψος συσκευασίας 3 30,0 cm
Πλάτος συσκευασίας 3 40,0 cm
Μήκος συσκευασίας 3 60,0 cm
Βιωσιμότητα προσφοράς
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Χωρίς SVHC κατά REACH Ναι
Οδηγία RoHS ΕΕ Συμμορφώνεται
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα Ναι
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
ΑΗΗΕ Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.
Συμβατική εγγύηση
Εγγύηση 18 months