Schneider-Electric Greece Anastasiadi
 
SDN1900123 εικόνα- anastasiadi
SDN1900123
Sedna διακόπτης δωματίου με κάρτα Λευκός
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύρια
Σειρά Sedna
Function Card switch
Εφαρμογή συσκευής Έλεγχος
Delivery form Χωρίς πλαίσιο
Συμπληρωματικό
Function Διακόπτης κάρτας ξενοδοχείου
Εύρος ισχύος 2300 W
Ονομαστικό ρεύμα 10 AX σε 250 V AC
Kind of terminals Ακροδέκτες χωρίς βίδα
Terminal capacity 2 καλώδιο(α) 2,5 mm²
Wire structure Άκαμπτο
Εύκαμπτο
Μήκος απογύμνωσης καλωδίων 13 mm
Material of visible parts Θερμοπλαστικό ABS-UV σταθεροποιημένο
Φινίρισμα επιφάνειας Glossy
Τρόπος στήριξης Νύχια, εύρος εργασίας νυχιών: 51…70 mm
Βίδες
Ύψος 75 mm
Πλάτος 71 mm
Βάθος 55 mm
Depth of visual part 31 mm
Βάρος προϊόντος 0,063563 kg
Περιβάλλον
Βαθμός προστασίας IP IP20
Conformity mark CE
Πιστοποιήσεις προϊόντος GOST-R
Μονάδες συσκευασίας
Τύπος συσκευασίας 1 PCE
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1 1
Βάρος συσκευασίας 1 70,5 g
Ύψος συσκευασίας 1 5 cm
Πλάτος συσκευασίας 1 7 cm
Μήκος συσκευασίας 1 8 cm
Τύπος συσκευασίας 2 BB1
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 2 8
Βάρος συσκευασίας 2 644,752 g
Υψος συσκευασίας 2 9,5 cm
Πλάτος συσκευασίας 2 18,5 cm
Μήκος συσκευασίας 2 27,5 cm
Τύπος συσκευασίας 3 S04
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 3 96
Βάρος συσκευασίας 2 8,398 kg
Υψος συσκευασίας 3 30 cm
Πλάτος συσκευασίας 3 40 cm
Μήκος συσκευασίας 3 60 cm
Βιωσιμότητα προσφοράς
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Χωρίς SVHC κατά REACH Ναι
Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα Ναι
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Συμβατική εγγύηση
Εγγύηση 18 months