Schneider-Electric Greece Anastasiadi
 
SDN1900160 εικόνα- anastasiadi
SDN1900160
Sedna διακόπτης δωματίου με κάρτα Αλουμίνιο
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύρια
Σειρά Sedna
Λειτουργία Καρτοδιακόπτης
Εφαρμογή συσκευής Έλεγχος
Φόρμα παράδοσης Χωρίς πλαίσιο
Συμπληρωματικό
Λειτουργία Διακόπτης κάρτας ξενοδοχείου
Εύρος ισχύος 2300 W
Ονομαστικό ρεύμα 10 AX σε 250 V AC
Είδος ακροδεκτών Ακροδέκτες χωρίς βίδα
Χωρητικότητα ακροδεκτών 2 καλώδιο(α) 2,5 mm²
Δομή καλωδίου Εύκαμπτο
Άκαμπτο
Μήκος απογύμνωσης καλωδίων 13 mm
Υλικό ορατών τμημάτων Θερμοπλαστικό ABS-UV σταθεροποιημένο
Φινίρισμα επιφάνειας Glossy
Τρόπος στήριξης Νύχια, εύρος εργασίας νυχιών: 51…70 mm
Βίδες
Ύψος 75 mm
Πλάτος 71 mm
Βάθος 55 mm
Βάθος οπτικού τμήματος 31 mm
Βάρος προϊόντος 0,063563 kg
Περιβάλλον
Βαθμός προστασίας IP IP20
Σήμα συμμόρφωσης CE
Πιστοποιήσεις προϊόντος GOST-R
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,5 cm
Package 1 Width 7,0 cm
Package 1 Length 7,0 cm
Package 1 Weight 70,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 8
Package 2 Height 9,5 cm
Package 2 Width 18,5 cm
Package 2 Length 27,5 cm
Package 2 Weight 650 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 96
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 40 cm
Package 3 Length 60 cm
Package 3 Weight 8,449 kg
Βιωσιμότητα προσφοράς
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Χωρίς SVHC κατά REACH Ναι
Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα Ναι
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Συμβατική εγγύηση
Εγγύηση 18 months