Schneider-Electric Greece Anastasiadi
 
SDN3000123 εικόνα- anastasiadi
SDN3000123
Sedna πρίζα σούκο ασφαλείας (2Π+Γ) Λευκό
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύρια
Range name Sedna
Function Έξοδος ρευματοδότη
Delivery form Χωρίς πλαίσιο
Διαμόρφωση πόλων εξόδων 2P + E με προστασία για παιδιά
Τυπική περιγραφή εξόδου Πλευρική γείωση
Standard έξοδος Poland
Ονομαστικό ρεύμα 16 A σε 250 V AC
Συμπληρωματικό
Εύρος ισχύος 3680 W
Kind of terminals Ακροδέκτες ανύψωσης
Terminal capacity 2 καλώδιο(α) 2,5 mm²
Wire structure Εύκαμπτο
Άκαμπτο
Μήκος απογύμνωσης καλωδίων 13 mm
Material of visible parts ASA + PC
Φινίρισμα επιφάνειας Glossy
Τρόπος στήριξης Νύχια, εύρος εργασίας νυχιών: 52…69 mm
Βίδες
Ύψος 71 mm
Πλάτος 71 mm
Βάθος 41,3 mm
Depth of visual part 10 mm
Βάρος προϊόντος 0,067822 kg
Περιβάλλον
Πρότυπα IEC 60884-1
Πιστοποιήσεις προϊόντος GOST-R
Βαθμός προστασίας IP IP20
Μονάδες συσκευασίας
Τύπος συσκευασίας 1 PCE
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1 1
Βάρος συσκευασίας 1 66,41 g
Ύψος συσκευασίας 1 4 cm
Πλάτος συσκευασίας 1 7 cm
Μήκος συσκευασίας 1 7 cm
Τύπος συσκευασίας 2 BB1
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 2 10
Βάρος συσκευασίας 2 777,0 g
Υψος συσκευασίας 2 9,5 cm
Πλάτος συσκευασίας 2 18,5 cm
Μήκος συσκευασίας 2 27,5 cm
Τύπος συσκευασίας 3 S04
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 3 120
Βάρος συσκευασίας 2 9,978 kg
Υψος συσκευασίας 3 30 cm
Πλάτος συσκευασίας 3 40 cm
Μήκος συσκευασίας 3 60 cm
Βιωσιμότητα προσφοράς
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Χωρίς SVHC κατά REACH Ναι
Οδηγία RoHS ΕΕ Συμμορφώνεται
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα Ναι
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
ΑΗΗΕ Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.
Συμβατική εγγύηση
Εγγύηση 18 months