|
|
|
SDN3301368
Sedna πρίζα TV-FM διέλευσης 8dB Τιτάνιο
|
|
|
Κύρια
Σειρά
|
Sedna
|
Λειτουργία
|
Πρίζα TV/R
|
Φόρμα παράδοσης
|
Χωρίς πλαίσιο
|
Τύπος πρίζας τηλεόρασης
|
Ενδιάμεση πρίζα (διέλευσης)
|
Χρώμα πλάκας καλύμματος
|
Τιτάνιο
|
Συμπληρωματικό
Τύπος υποδοχής TV
|
1 αρσενικό IEC 9.52 mm
|
Τύπος σύνδεσης FM
|
Female IEC 1
|
Αριθμός εξόδων
|
2
|
Απώλεια
|
8 dB
|
Εξασθένηση
|
8 dB για Τηλεόραση σήμα για 5…862 MHz συχνότητα
10 dB για R σήμα για 88…125 MHz συχνότητα
|
Συνδέσεις - ακροδέκτες
|
Ακροδέκτες βίδας
|
Υλικό ορατών τμημάτων
|
Θερμοπλαστικό ABS-UV σταθεροποιημένο
|
Είδος ακροδεκτών
|
Glossy
|
Εγκατάσταση
|
Χωνευτό
|
Τρόπος στήριξης
|
Νύχια, εύρος εργασίας νυχιών: 55…70 mm
Βίδες
|
Ύψος
|
70 mm
|
Πλάτος
|
64 mm
|
Βάθος
|
40 mm
|
Βάθος οπτικού τμήματος
|
14,6 mm
|
Βάρος προϊόντος
|
0,10136 kg
|
Περιβάλλον
Σήμα συμμόρφωσης
|
CE
|
Βαθμός προστασίας IP
|
IP20
|
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,0 cm
|
Package 1 Width
|
6,5 cm
|
Package 1 Length
|
7,0 cm
|
Package 1 Weight
|
86,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
9,5 cm
|
Package 2 Width
|
18,5 cm
|
Package 2 Length
|
27,5 cm
|
Package 2 Weight
|
950,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
120
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
40,0 cm
|
Package 3 Length
|
60,0 cm
|
Package 3 Weight
|
11,944 kg
|
Βιωσιμότητα προσφοράς
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς
|
Προϊόν Green Premium
|
Κανονισμός REACh
|
Δήλωση REACh
|
Χωρίς SVHC κατά REACH
|
Ναι
|
Οδηγία RoHS ΕΕ
|
Συμμορφώνεται
Δήλωση RoHS ΕΕ
|
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα
|
Ναι
|
Χωρίς υδράργυρο
|
Ναι
|
Κανονισμός RoHS Κίνας
|
Δήλωση RoHS Κίνας
|
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
|
Ναι
|
ΑΗΗΕ
|
Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.
|
Συμβατική εγγύηση
|
|