Schneider-Electric Greece Anastasiadi
 
SDN3401623 εικόνα- anastasiadi
SDN3401623
Sedna πρίζα TV-SAT τερματική 1dB Λευκό
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύρια
Σειρά Sedna
Function Πρίζα TV/SAT
Delivery form Χωρίς πλαίσιο
Τύπος πρίζας τηλεόρασης Τέρμα γραμμής (τερματική πρίζα)
Cover plate color Κρεμ
Συμπληρωματικό
TV connector type 1 αρσενικό IEC 9.52 mm
SAT connector type 1 F τύπος
Αριθμός εξόδων 2
Απώλεια 1 dB
Εξασθένηση 1 dB για Τηλεόραση σήμα για 5…862 MHz συχνότητα
1 dB για SAT σήμα για 950…2400 MHz συχνότητα
Συνδέσεις - ακροδέκτες Ακροδέκτες βίδας
Material of visible parts Θερμοπλαστικό ABS-UV σταθεροποιημένο
Kind of terminals Glossy
Installation Χωνευτό
Τρόπος στήριξης Νύχια, εύρος εργασίας νυχιών: 55…70 mm
Βίδες
Ύψος 70 mm
Πλάτος 64 mm
Βάθος 40,5 mm
Depth of visual part 17,4 mm
Βάρος προϊόντος 0,1028 kg
Περιβάλλον
Conformity mark CE
Βαθμός προστασίας IP IP20
Μονάδες συσκευασίας
Τύπος συσκευασίας 1 PCE
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1 1
Βάρος συσκευασίας 1 84,4 g
Ύψος συσκευασίας 1 4 cm
Πλάτος συσκευασίας 1 6,5 cm
Μήκος συσκευασίας 1 7 cm
Τύπος συσκευασίας 2 BB1
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 2 10
Βάρος συσκευασίας 2 915,2 g
Υψος συσκευασίας 2 9,5 cm
Πλάτος συσκευασίας 2 18,5 cm
Μήκος συσκευασίας 2 27,5 cm
Τύπος συσκευασίας 3 S04
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 3 120
Βάρος συσκευασίας 2 11,507 kg
Υψος συσκευασίας 3 30 cm
Πλάτος συσκευασίας 3 40 cm
Μήκος συσκευασίας 3 60 cm
Βιωσιμότητα προσφοράς
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Χωρίς SVHC κατά REACH Ναι
Οδηγία RoHS ΕΕ Συμμορφώνεται
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα Ναι
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
ΑΗΗΕ Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.
Συμβατική εγγύηση
Εγγύηση 18 months