|
|
|
SDN3501323
Sedna πρίζα TV-FM-SAT τερματική 1dB Λευκό
|
|
|
Κύρια
Σειρά
|
Sedna
|
Λειτουργία
|
Πρίζα TV/SAT/R
|
Φόρμα παράδοσης
|
Χωρίς πλαίσιο
|
Τύπος πρίζας τηλεόρασης
|
Τέρμα γραμμής (τερματική πρίζα)
|
Χρώμα πλάκας καλύμματος
|
Κρεμ
|
Συμπληρωματικό
Τύπος υποδοχής TV
|
1 αρσενικό IEC 9.52 mm
|
Τύπος σύνδεσης FM
|
Female IEC 1
|
Τύπος βύσματος SAT
|
1 F τύπος
|
Αριθμός εξόδων
|
3
|
Απώλεια
|
1 dB
|
Εξασθένηση
|
1 dB για Τηλεόραση σήμα για 5…862 MHz συχνότητα
10 dB για R σήμα για 88…125 MHz συχνότητα
1 dB για SAT σήμα για 950…2400 MHz συχνότητα
|
Συνδέσεις - ακροδέκτες
|
Ακροδέκτες βίδας
|
Υλικό ορατών τμημάτων
|
Θερμοπλαστικό ABS-UV σταθεροποιημένο
|
Είδος ακροδεκτών
|
Glossy
|
Εγκατάσταση
|
Χωνευτό
|
Τρόπος στήριξης
|
Νύχια, εύρος εργασίας νυχιών: 55…70 mm
Βίδες
|
Ύψος
|
70 mm
|
Πλάτος
|
64 mm
|
Βάθος
|
40,5 mm
|
Βάθος οπτικού τμήματος
|
17,4 mm
|
Βάρος προϊόντος
|
0,10929 kg
|
Περιβάλλον
Σήμα συμμόρφωσης
|
CE
|
Βαθμός προστασίας IP
|
IP20
|
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,0 cm
|
Package 1 Width
|
6,5 cm
|
Package 1 Length
|
7,0 cm
|
Package 1 Weight
|
92,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
9,5 cm
|
Package 2 Width
|
18,8 cm
|
Package 2 Length
|
27,5 cm
|
Package 2 Weight
|
1,029 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
120
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
40,0 cm
|
Package 3 Length
|
60,0 cm
|
Package 3 Weight
|
12,832 kg
|
Βιωσιμότητα προσφοράς
Κανονισμός REACh
|
Δήλωση REACh
|
Χωρίς SVHC κατά REACH
|
Ναι
|
Οδηγία RoHS ΕΕ
|
Συμμορφώνεται
Δήλωση RoHS ΕΕ
|
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα
|
Ναι
|
Χωρίς υδράργυρο
|
Ναι
|
Κανονισμός RoHS Κίνας
|
Δήλωση RoHS Κίνας
|
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
|
Ναι
|
ΑΗΗΕ
|
Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.
|
Συμβατική εγγύηση
|
|