Schneider-Electric Greece Anastasiadi
 
SDN3501470 εικόνα- anastasiadi
SDN3501470
Sedna πρίζα TV-FM-SAT διέλευσης 4dB Γραφίτη
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύρια
Σειρά Sedna
Function Πρίζα TV/SAT/R
Εφαρμογή συσκευής Υποστήριξη συσκευής media
Delivery form Μηχανισμός με κεντρική πλάκα
Τύπος πρίζας τηλεόρασης Ενδιάμεση πρίζα (διέλευσης)
Σύνθεση συσκευής Δακτύλιος στήριξης
Cover plate color Γραφίτης
Συμπληρωματικό
TV connector type 1 αρσενικό IEC 9.52 mm
FM connector type Female IEC 1
SAT connector type 1 F τύπος
Αριθμός εξόδων 3
Απώλεια 4 dB
Εξασθένηση 4 dB για Τηλεόραση σήμα για 5…862 MHz συχνότητα
10 dB για R σήμα για 88…125 MHz συχνότητα
3 dB για SAT σήμα για 950…2400 MHz συχνότητα
Συνδέσεις - ακροδέκτες Ακροδέκτες βίδας
Material of visible parts Θερμοπλαστικό ABS-UV σταθεροποιημένο
Kind of terminals Glossy
Σήμανση Με εντύπωμα
Installation Χωνευτό
Τρόπος στήριξης Νύχια, εύρος εργασίας νυχιών: 55…70 mm
Βίδες
Ύψος 70 mm
Πλάτος 64 mm
Βάθος 40 mm
Depth of visual part 17,4 mm
Βάρος προϊόντος 0,10835 kg
Περιβάλλον
Conformity mark CE
Βαθμός προστασίας IP IP20
Μονάδες συσκευασίας
Τύπος συσκευασίας 1 PCE
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1 1
Βάρος συσκευασίας 1 108,9 g
Ύψος συσκευασίας 1 4 cm
Πλάτος συσκευασίας 1 6,5 cm
Μήκος συσκευασίας 1 7 cm
Τύπος συσκευασίας 2 BB1
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 2 10
Βάρος συσκευασίας 2 1,094 kg
Υψος συσκευασίας 2 9,5 cm
Πλάτος συσκευασίας 2 18,5 cm
Μήκος συσκευασίας 2 27,5 cm
Τύπος συσκευασίας 3 S04
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 3 120
Βάρος συσκευασίας 2 13,732 kg
Υψος συσκευασίας 3 30 cm
Πλάτος συσκευασίας 3 40 cm
Μήκος συσκευασίας 3 60 cm
Βιωσιμότητα προσφοράς
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Οδηγία RoHS ΕΕ Συμμορφώνεται
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα Ναι
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
ΑΗΗΕ Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.