Schneider-Electric Greece Anastasiadi
 
SDN4101168 εικόνα- anastasiadi
SDN4101168
Sedna πρίζα τηλεφώνου RJ11 μονή Τιτάνιο
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύρια
Σειρά Sedna
Function Πρίζα τηλεφώνου
Delivery form Χωρίς πλαίσιο
Telephone connector type 1 x RJ11
Cover plate color Τιτάνιο
Συμπληρωματικό
Wire structure Εύκαμπτο
Άκαμπτο
Kind of terminals Ακροδέκτες βίδας
Material of visible parts Θερμοπλαστικό ABS-UV σταθεροποιημένο
Φινίρισμα επιφάνειας Glossy
Installation Χωνευτό
Τρόπος στήριξης Νύχια, εύρος εργασίας νυχιών: 55…73 mm
Βίδες
Ύψος 71 mm
Πλάτος 71 mm
Βάθος 36 mm
Depth of visual part 14,5 mm
Βάρος προϊόντος 0,0529 kg
Περιβάλλον
Βαθμός προστασίας IP IP20
Μονάδες συσκευασίας
Τύπος συσκευασίας 1 PCE
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1 1
Βάρος συσκευασίας 1 53,25 g
Ύψος συσκευασίας 1 4 cm
Πλάτος συσκευασίας 1 7 cm
Μήκος συσκευασίας 1 7 cm
Τύπος συσκευασίας 2 BB1
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 2 10
Βάρος συσκευασίας 2 605,18 g
Υψος συσκευασίας 2 9,5 cm
Πλάτος συσκευασίας 2 18,5 cm
Μήκος συσκευασίας 2 27,5 cm
Τύπος συσκευασίας 3 S04
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 3 120
Βάρος συσκευασίας 2 7,793 kg
Υψος συσκευασίας 3 30 cm
Πλάτος συσκευασίας 3 40 cm
Μήκος συσκευασίας 3 60 cm
Βιωσιμότητα προσφοράς
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Χωρίς SVHC κατά REACH Ναι
Οδηγία RoHS ΕΕ Συμμορφώνεται
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα Ναι
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
ΑΗΗΕ Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.
Συμβατική εγγύηση
Εγγύηση 18 months