Schneider-Electric Greece Anastasiadi
 
SDN4800168 εικόνα- anastasiadi
SDN4800168
Sedna πρίζα πληροφορικής RJ45 κατ.6 UTP διπλή Τιτάνιο
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύρια
Σειρά Sedna
Function Πρίζα πληροφορικής
Delivery form Χωρίς πλαίσιο
Connector shielding type UTP
Data connector type RJ45
Cover plate color Τιτάνιο
Συμπληρωματικό
Κατηγορία δικτύου επικοινωνίας 6
Αριθμός πριζών 2
Wire structure Άκαμπτο
Kind of terminals IDC
Material of visible parts Θερμοπλαστικό ABS-UV σταθεροποιημένο
Φινίρισμα επιφάνειας Glossy
Installation Χωνευτό
Τρόπος στήριξης Νύχια, εύρος εργασίας νυχιών: 51…80 mm
Βίδες
Ύψος 71 mm
Πλάτος 71 mm
Βάθος 36 mm
Depth of visual part 14,5 mm
Βάρος προϊόντος 0,0572 kg
Περιβάλλον
Βαθμός προστασίας IP IP20
Μονάδες συσκευασίας
Τύπος συσκευασίας 1 PCE
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1 1
Βάρος συσκευασίας 1 61 g
Ύψος συσκευασίας 1 4 cm
Πλάτος συσκευασίας 1 7 cm
Μήκος συσκευασίας 1 7 cm
Τύπος συσκευασίας 2 BB1
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 2 10
Βάρος συσκευασίας 2 684 g
Υψος συσκευασίας 2 9,5 cm
Πλάτος συσκευασίας 2 18,5 cm
Μήκος συσκευασίας 2 27,5 cm
Τύπος συσκευασίας 3 S04
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 3 120
Βάρος συσκευασίας 2 8,826 kg
Υψος συσκευασίας 3 30 cm
Πλάτος συσκευασίας 3 40 cm
Μήκος συσκευασίας 3 60 cm
Βιωσιμότητα προσφοράς
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Χωρίς SVHC κατά REACH Ναι
Οδηγία RoHS ΕΕ Συμμορφώνεται
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα Ναι
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
ΑΗΗΕ Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.
Συμβατική εγγύηση
Εγγύηση 18 months