Schneider-Electric Greece Anastasiadi
 
SDN5800141 εικόνα- anastasiadi
SDN5800141
Sedna πλαίσιο 1 θέσης Κόκκινο
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύρια
Range name Sedna
Σειρά Sedna
Εφαρμογή συσκευής Τοποθέτηση
Function Πλαίσιο
Αριθμός πλήκτρων Mac iOS
Θέση εγκατάστασης Οριζόντια
Εύρος συμβατότητας Sedna έξοδος ρευματοδότη
Cover frame color Κόκκινο
Συμπληρωματικό
Material of visible parts Θερμοπλαστικό ABS-UV σταθεροποιημένο
Φινίρισμα επιφάνειας Glossy
Ύψος 80 mm
Πλάτος 85 mm
Βάθος 7 mm
Depth of visual part 7 mm
Βάρος προϊόντος 0,0135 kg
Περιβάλλον
Βαθμός προστασίας IP IP20
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,700 cm
Package 1 Width 8,000 cm
Package 1 Length 8,500 cm
Package 1 Weight 13,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 30
Package 2 Height 9,400 cm
Package 2 Width 18,500 cm
Package 2 Length 27,500 cm
Package 2 Weight 625,000 kg
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 360
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 7001,000 kg
Βιωσιμότητα προσφοράς
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Χωρίς SVHC κατά REACH Ναι
Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα Ναι
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Συμβατική εγγύηση
Εγγύηση 18 months