Schneider-Electric Greece Anastasiadi
 
SDN5801160 εικόνα- anastasiadi
SDN5801160
Sedna πλαίσιο 2 θέσεων κάθετο Αλουμίνιο
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύρια
Range name Sedna
Σειρά Sedna
Εφαρμογή συσκευής Τοποθέτηση
Function Πλαίσιο
Αριθμός πλήκτρων 2 θέσεων
Θέση εγκατάστασης Κάθετα
Εύρος συμβατότητας Έξοδος ρευματοδότη
Cover frame color Αλουμίνιο
Συμπληρωματικό
Material of visible parts Θερμοπλαστικό ABS-UV σταθεροποιημένο
Φινίρισμα επιφάνειας Glossy
Ύψος 151 mm
Πλάτος 85 mm
Βάθος 7 mm
Depth of visual part 7 mm
Βάρος προϊόντος 0,027 kg
Περιβάλλον
Βαθμός προστασίας IP IP20
Μονάδες συσκευασίας
Τύπος συσκευασίας 1 PCE
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1 1
Βάρος συσκευασίας 1 19 g
Ύψος συσκευασίας 1 1 cm
Πλάτος συσκευασίας 1 8,5 cm
Μήκος συσκευασίας 1 15 cm
Τύπος συσκευασίας 2 CAR
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 2 125
Βάρος συσκευασίας 2 3,337 kg
Υψος συσκευασίας 2 21,5 cm
Πλάτος συσκευασίας 2 32,5 cm
Μήκος συσκευασίας 2 50,5 cm
Τύπος συσκευασίας 3 S04
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 3 125
Βάρος συσκευασίας 2 3,672 kg
Υψος συσκευασίας 3 30 cm
Πλάτος συσκευασίας 3 40 cm
Μήκος συσκευασίας 3 60 cm
Βιωσιμότητα προσφοράς
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Χωρίς SVHC κατά REACH Ναι
Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα Ναι
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Συμβατική εγγύηση
Εγγύηση 18 months