Schneider-Electric Greece Anastasiadi
 
SDN5801360 εικόνα- anastasiadi
SDN5801360
Sedna πλαίσιο 3 θέσεων κάθετο Αλουμίνιο
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύρια
Range name Sedna
Σειρά Sedna
Εφαρμογή συσκευής Τοποθέτηση
Function Πλαίσιο
Αριθμός πλήκτρων 2P + E
Θέση εγκατάστασης Κάθετα
Εύρος συμβατότητας Sedna έξοδος ρευματοδότη
Cover frame color Αλουμίνιο
Συμπληρωματικό
Material of visible parts Θερμοπλαστικό ABS-UV σταθεροποιημένο
Φινίρισμα επιφάνειας Glossy
Ύψος 222 mm
Πλάτος 85 mm
Βάθος 7 mm
Depth of visual part 7 mm
Βάρος προϊόντος 0,0405 kg
Περιβάλλον
Βαθμός προστασίας IP IP20
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,0 cm
Package 1 Width 8,5 cm
Package 1 Length 22,5 cm
Package 1 Weight 27,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 10 cm
Package 2 Width 20,5 cm
Package 2 Length 31 cm
Package 2 Weight 671,8 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 100
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 40 cm
Package 3 Length 60 cm
Package 3 Weight 4,006 kg
Βιωσιμότητα προσφοράς
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Χωρίς SVHC κατά REACH Ναι
Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα Ναι
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Συμβατική εγγύηση
Εγγύηση 18 months