Η εφαρμογή αυτή θα παροπλιστεί από τις 7 Ιανουαρίου 2025

XACA04 |
Schneider-Electric Anastasiadi
 
XACA04 εικόνα- anastasiadi
XACA04
XAC-A κενή μπουτονιέρα κρεμαστή - 4 κάθετες οπές
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύριος
Σειρά προϊόντος Harmony XAC
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Κρεμαστή μπουτονιέρα
Σύντομο όνομα συσκευής XACA
Συμπληρωματικός
Τύπος μπουτονιέρας Διπλής μόνωσης
Υλικό πίνακα Πολυπροπυλένιο
Τύπος ηλεκτρικού κυκλώματος Κύκλωμα ελέγχου
Τύπος πίνακα Empty enclosure
Αριθμός οπών 4 οπές
Χρώμα μπουτονιέρας Κίτρινο
Είσοδος καλωδίου Λαστιχένιο περίβλημα με κλιμακωτό άνοιγμα 8…26 mm
Guard rail Χωρίς
Vertical operator cut-out centre 30 mm
Πρότυπα 5 V
IEC 60204-32
IEC 60947-5-1
IEC 60364-5-53
Πιστοποιήσεις προϊόντος CCC
GOST
Διεργασία προστασίας TH
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ -25…70 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε -40…70 °C
Αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις 15 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Αντοχή σε κρούση 100 gn συμμόρφωση με IEC 60068-2-27
Κατηγορία υπέρτασης Κατηγορία II conforming to IEC 61140
Βαθμός προστασίας IP IP65 conforming to JIS C 4520
Βαθμός προστασίας IK IK βαθμός προστασίας 4IK08 συμμόρφωση με IEC 68-2-27
Μηχανική διάρκεια ζωής 1000000 cycles
Βάρος προϊόντος 0,54 kg
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 45,500 cm
Package 1 Width 9,000 cm
Package 1 Length 8,500 cm
Package 1 Weight 599,000 g
Unit Type of Package 2 S06
Number of Units in Package 2 48
Package 2 Height 75,000 cm
Package 2 Width 60,000 cm
Package 2 Length 80,000 cm
Package 2 Weight 33,400 kg
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό Ναι
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι Ναι
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
REACh χωρίς SVHC Ναι
Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς τοξικά βαρέα μέταλλα Ναι
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Βιώσιμη συσκευασία Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
Απόσυρση No
Αποτύπωμα άνθρακα (kg CO2 eq.) 3
Συμβατική εγγύηση
Εγγύηση 18 months