Schneider-Electric Anastasiadi
 
XACA06 εικόνα- anastasiadi
XACA06
XAC-A κενή μπουτονιέρα κρεμαστή - 6 κάθετες οπές
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύριος
Σειρά προϊόντος Harmony XAC
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Κρεμαστή μπουτονιέρα
Σύντομο όνομα συσκευής XACA
Συμπληρωματικός
Τύπος μπουτονιέρας Διπλής μόνωσης
Υλικό πίνακα Πολυπροπυλένιο
Τύπος ηλεκτρικού κυκλώματος Κύκλωμα ελέγχου
Τύπος πίνακα Empty enclosure
Αριθμός οπών 6 ανοίγματα
Χρώμα μπουτονιέρας Κίτρινο
Είσοδος καλωδίου Λαστιχένιο περίβλημα με κλιμακωτό άνοιγμα 8…26 mm
Guard rail Χωρίς
Vertical operator cut-out centre 30 mm
Πρότυπα IEC 60204-32
5 V
IEC 60364-5-53
IEC 60947-5-1
Πιστοποιήσεις προϊόντος GOST
CCC
Διεργασία προστασίας TH
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ -25…70 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε -40…70 °C
Αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις 15 gn (f= 10…500 Hz) συμμόρφωση με IEC 60068-2-6
Αντοχή σε κρούση 100 gn συμμόρφωση με IEC 60068-2-27
Κατηγορία υπέρτασης Κατηγορία II συμμόρφωση με IEC 61140
Βαθμός προστασίας IP Βαθμός προστασίας ΙΡ 18IP65 συμμόρφωση με JIS C 4520
Βαθμός προστασίας IK IK βαθμός προστασίας 4IK08 συμμόρφωση με IEC 68-2-27
Μηχανική διάρκεια ζωής 1000000 cycles
Βάρος προϊόντος 0,665 kg
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,500 cm
Package 1 Width 9,000 cm
Package 1 Length 57,000 cm
Package 1 Weight 743,000 g
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 40
Package 2 Height 75,000 cm
Package 2 Width 60,000 cm
Package 2 Length 80,000 cm
Package 2 Weight 42,720 kg
Βιωσιμότητα προσφοράς
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
REACh free of SVHC Yes
Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
Συμβατική εγγύηση
Εγγύηση 18 months