|
|
|
XACA08
XAC-A κενή μπουτονιέρα κρεμαστή - 8 κάθετες οπές
|
|
|
Κύριος
Σειρά προϊόντος
|
Harmony XAC
|
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
|
Κρεμαστή μπουτονιέρα
|
Σύντομο όνομα συσκευής
|
XACA
|
Συμπληρωματικός
Τύπος μπουτονιέρας
|
Διπλής μόνωσης
|
Υλικό πίνακα
|
Πολυπροπυλένιο
|
Τύπος ηλεκτρικού κυκλώματος
|
Κύκλωμα ελέγχου
|
Τύπος πίνακα
|
Empty enclosure
|
Αριθμός οπών
|
8 cut-outs
|
Χρώμα μπουτονιέρας
|
Κίτρινο
|
Είσοδος καλωδίου
|
Λαστιχένιο περίβλημα με κλιμακωτό άνοιγμα 8…26 mm
|
Guard rail
|
Χωρίς
|
Vertical operator cut-out centre
|
30 mm
|
Πρότυπα
|
IEC 60364-5-53
IEC 60947-5-1
5 V
IEC 60204-32
|
Πιστοποιήσεις προϊόντος
|
GOST
CCC
|
Διεργασία προστασίας
|
TH
|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ
|
-25…70 °C
|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε
|
-40…70 °C
|
Αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις
|
15 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Αντοχή σε κρούση
|
100 gn συμμόρφωση με IEC 60068-2-27
|
Κατηγορία υπέρτασης
|
Κατηγορία II conforming to IEC 61140
|
Βαθμός προστασίας IP
|
IP65 conforming to JIS C 4520
|
Βαθμός προστασίας IK
|
IK βαθμός προστασίας 4IK08 συμμόρφωση με IEC 68-2-27
|
Μηχανική διάρκεια ζωής
|
1000000 cycles
|
Βάρος προϊόντος
|
0,77 kg
|
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,000 cm
|
Package 1 Width
|
8,500 cm
|
Package 1 Length
|
56,700 cm
|
Package 1 Weight
|
841,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
75,000 cm
|
Package 2 Width
|
60,000 cm
|
Package 2 Length
|
80,000 cm
|
Package 2 Weight
|
46,640 kg
|
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό
|
Ναι
|
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι
|
Ναι
|
Κανονισμός REACh
|
Δήλωση REACh
|
REACh χωρίς SVHC
|
Ναι
|
Οδηγία RoHS ΕΕ
|
Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ) Δήλωση RoHS ΕΕ
|
Χωρίς τοξικά βαρέα μέταλλα
|
Ναι
|
Χωρίς υδράργυρο
|
Ναι
|
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
|
Ναι
|
Κανονισμός RoHS Κίνας
|
Δήλωση RoHS Κίνας
|
Περιβαλλοντικές αναφορές
|
Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
|
Προφίλ κυκλικότητας
|
Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
|
Απόσυρση
|
No
|
Αποτύπωμα άνθρακα (kg CO2 eq.)
|
5
|
Συμβατική εγγύηση
|
|