Η εφαρμογή αυτή θα παροπλιστεί από τις 7 Ιανουαρίου 2025

XACA471 |
Schneider-Electric Anastasiadi
 
XACA471 εικόνα- anastasiadi
XACA471
Κρεμαστή μπουτονιέρα - 4 μπουτόν
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύριος
Σειρά προϊόντος Harmony XAC
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Κρεμαστή μπουτονιέρα
Σύντομο όνομα συσκευής XACA
Συμπληρωματικός
Τύπος μπουτονιέρας Διπλής μόνωσης
Υλικό πίνακα Πολυπροπυλένιο
Τύπος ηλεκτρικού κυκλώματος Κύκλωμα ελέγχου
Τύπος πίνακα Πλήρες έτοιμο για χρήση
Εφαρμογή σταθμού ελέγχου Έλεγχος κινητήρα μιας ταχύτητας
Σύνθεση σταθμού ελέγχου 4 μπουτόν
Τύπος μπουτόν ελέγχου Πρώτο μπουτόν 1 NO raise, slow
Δεύτερο μπουτόν 1 NO lower, slow
Τέταρτο μπουτόν 1 NO left, slow
Τρίτο μπουτόν 1 NO right, slow
Συμβατότητα προϊόντος ZB2BE101 για κάθε εντολή
Μηχανική μανδάλωση Με μηχανική μανδάλωση μεταξύ ζευγών
Χρώμα μπουτονιέρας Κίτρινο
Συνδέσεις - ακροδέκτες Ακροδέκτες βίδας, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² χωρίς ακροδέκτη καλωδίου
Ακροδέκτες βίδας, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm² με ακροδέκτη καλωδίου
Πρότυπα IEC 60364-5-53
IEC 60204-32
5 V
IEC 60947-5-1
Πιστοποιήσεις προϊόντος CCC
GOST
Διεργασία προστασίας TH
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ -25…70 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε -40…70 °C
Αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις 15 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Αντοχή σε κρούση 100 gn συμμόρφωση με IEC 60068-2-27
Κατηγορία υπέρτασης Κατηγορία II conforming to IEC 61140
Βαθμός προστασίας IP IP65 conforming to JIS C 4520
Βαθμός προστασίας IK IK βαθμός προστασίας 4IK08 συμμόρφωση με IEC 68-2-27
Μηχανική διάρκεια ζωής 1000000 cycles
Είσοδος καλωδίου Λαστιχένιο περίβλημα με κλιμακωτό άνοιγμα 8…26 mm
Ονομασία κωδικού επαφής A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A συμμόρφωση με IEC 60947-5-1 παράρτημα A
A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A συμμόρφωση με IEC 60947-5-1 παράρτημα A
Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A συμμόρφωση με IEC 60947-5-1 παράρτημα A
Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A συμμόρφωση με IEC 60947-5-1 παράρτημα A
[Ithe] συμβατικό θερμικό ρεύμα 10 A
[Ui] ονομαστική τάση μόνωσης 600 V (βαθμός ρύπανσης 3)
[Uimp] ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση 6 kV συμμόρφωση με IEC 60947-1
Λειτουργία επαφής Καθυστερημένης διακοπής
Μέγιστη αντίσταση μεταξύ ακροδεκτών 25 MOhm
Δύναμη λειτουργίας 10 N μπουτόν
Προστασία βραχυκυκλώματος 10 A Προστασία με ασφάλεια ανά φυσίγγιο φυσίγγιο τύπος gG
Ονομαστική ισχύς λειτουργίας σε W 40 W DC-13 για 1000000 cycles, αριθμός κύκλων λειτουργίας <60 cyc/mn σε 120 V, συντελεστής φορτίου = 0,5 (επαγωγική φορτίο) συμμόρφωση με 50 Hz
48 W DC-13 για 1000000 cycles, αριθμός κύκλων λειτουργίας <60 cyc/mn σε 48 V, συντελεστής φορτίου = 0,5 (επαγωγική φορτίο) συμμόρφωση με 50 Hz
65 W DC-13 για 1000000 cycles, αριθμός κύκλων λειτουργίας <60 cyc/mn σε 24 V, συντελεστής φορτίου = 0,5 (επαγωγική φορτίο) συμμόρφωση με 50 Hz
Περιγραφή ακροδεκτών ISO n°1 (13-14)NO
Αναγνώριση ακροδεκτών (13-14)NO
(11-12)NC
Βάρος προϊόντος 0,625 kg
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9,000 cm
Package 1 Width 9,200 cm
Package 1 Length 46,000 cm
Package 1 Weight 712,000 g
Unit Type of Package 2 S06
Number of Units in Package 2 48
Package 2 Height 75,000 cm
Package 2 Width 60,000 cm
Package 2 Length 80,000 cm
Package 2 Weight 47,704 kg
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό Ναι
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι Ναι
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
REACh χωρίς SVHC Ναι
Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς τοξικά βαρέα μέταλλα Ναι
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Βιώσιμη συσκευασία Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
ΑΗΗΕ Το προϊόν πρέπει να διατίθεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από συγκεκριμένη συλλογή απορριμμάτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμάτων
Απόσυρση No
Αποτύπωμα άνθρακα (kg CO2 eq.) 4
Συμβατική εγγύηση
Εγγύηση 18 months