Τύπος μπουτονιέρας
|
Διπλής μόνωσης
|
Υλικό πίνακα
|
Πολυπροπυλένιο
|
Τύπος ηλεκτρικού κυκλώματος
|
Κύκλωμα ελέγχου
|
Τύπος πίνακα
|
Πλήρες έτοιμο για χρήση
|
Εφαρμογή σταθμού ελέγχου
|
Έλεγχος κινητήρα μιας ταχύτητας
|
Σύνθεση σταθμού ελέγχου
|
8 μπουτόν
|
Τύπος μπουτόν ελέγχου
|
Πρώτο μπουτόν 1 NO raise, slow
Δεύτερο μπουτόν 1 NO lower, slow
Τέταρτο μπουτόν 1 NO left, slow
Τρίτο μπουτόν 1 NO right, slow
Πέμπτο μπουτόν 1 NO αργά, μπροστά
Έκτο μπουτόν 1 NO αργά, ανάστροφα
Όγδοο μπουτόν 1 NC O
Έβδομο μπουτόν 1 NO LEFT
|
Συμβατότητα προϊόντος
|
ZB2BE101 για κάθε εντολή (εκτός της όγδοης)
ZB2BE102 για όγδοη εντολή
|
Μηχανική μανδάλωση
|
Με μηχανική μανδάλωση μεταξύ ζευγών
|
Χρώμα μπουτονιέρας
|
Κίτρινο
|
Συνδέσεις - ακροδέκτες
|
Ακροδέκτες βίδας, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² χωρίς ακροδέκτη καλωδίου
Ακροδέκτες βίδας, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm² με ακροδέκτη καλωδίου
|
Πρότυπα
|
IEC 60947-5-1
IEC 60364-5-53
IEC 60204-32
5 V
|
Πιστοποιήσεις προϊόντος
|
CCC
GOST
|
Διεργασία προστασίας
|
TH
|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ
|
-25…70 °C
|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε
|
-40…70 °C
|
Αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις
|
15 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Αντοχή σε κρούση
|
100 gn συμμόρφωση με IEC 60068-2-27
|
Κατηγορία υπέρτασης
|
Κατηγορία II conforming to IEC 61140
|
Βαθμός προστασίας IP
|
IP65 conforming to JIS C 4520
|
Βαθμός προστασίας IK
|
IK βαθμός προστασίας 4IK08 συμμόρφωση με IEC 68-2-27
|
Μηχανική διάρκεια ζωής
|
1000000 cycles
|
Είσοδος καλωδίου
|
Λαστιχένιο περίβλημα με κλιμακωτό άνοιγμα 8…26 mm
|
Ονομασία κωδικού επαφής
|
A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A συμμόρφωση με IEC 60947-5-1 παράρτημα A
A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A συμμόρφωση με IEC 60947-5-1 παράρτημα A
Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A συμμόρφωση με IEC 60947-5-1 παράρτημα A
Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A συμμόρφωση με IEC 60947-5-1 παράρτημα A
|
[Ithe] συμβατικό θερμικό ρεύμα
|
10 A
|
[Ui] ονομαστική τάση μόνωσης
|
600 V (βαθμός ρύπανσης 3)
|
[Uimp] ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση
|
6 kV συμμόρφωση με IEC 60947-1
|
Λειτουργία επαφής
|
Καθυστερημένης διακοπής
|
Μέγιστη αντίσταση μεταξύ ακροδεκτών
|
25 MOhm
|
Δύναμη λειτουργίας
|
10 N μπουτόν
8 N όγδοο μπουτόν
|
Προστασία βραχυκυκλώματος
|
10 A Προστασία με ασφάλεια ανά φυσίγγιο φυσίγγιο τύπος gG
|
Ονομαστική ισχύς λειτουργίας σε W
|
40 W DC-13 για 1000000 cycles, αριθμός κύκλων λειτουργίας <60 cyc/mn σε 120 V, συντελεστής φορτίου = 0,5 (επαγωγική φορτίο) συμμόρφωση με 50 Hz
48 W DC-13 για 1000000 cycles, αριθμός κύκλων λειτουργίας <60 cyc/mn σε 48 V, συντελεστής φορτίου = 0,5 (επαγωγική φορτίο) συμμόρφωση με 50 Hz
65 W DC-13 για 1000000 cycles, αριθμός κύκλων λειτουργίας <60 cyc/mn σε 24 V, συντελεστής φορτίου = 0,5 (επαγωγική φορτίο) συμμόρφωση με 50 Hz
|
Περιγραφή ακροδεκτών ISO n°1
|
(13-14)NO
|
Περιγραφή ακροδεκτών ISO n°2
|
(11-12)NC
|
Αναγνώριση ακροδεκτών
|
(11-12)NC
(13-14)NO
|
Βάρος προϊόντος
|
0,94 kg
|