Η εφαρμογή αυτή θα παροπλιστεί από τις 7 Ιανουαρίου 2025

XACA9414 |
Schneider-Electric Anastasiadi
 
XACA9414 εικόνα- anastasiadi
XACA9414
Κόκκινη στρογγυλή κεφαλή για μπουτόν με επαναφορά - κρεμαστή μπουτονιέρα XAC-A
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύριος
Σειρά προϊόντος Harmony XAC
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Κεφαλή μπουτόν
Ονομασία εξαρτήματος XACA
Συμπληρωματικός
Σήμανση Χωρίς σήμανση
Πρόσθετες πληροφορίες χειρισμού Με κάλυμμα
Χρώμα κεφαλής ή φακού Κόκκινο
Συμβατότητα προϊόντος XACA..
Τοποθεσία στερέωσης Στην πρόσοψη του πίνακα
Πώληση σε αδιαίρετη ποσότητα 10
Πρότυπα IEC 60364-5-53
5 V
IEC 60204-32
IEC 60947-5-1
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ -25…70 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε -40…70 °C
Αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις 15 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Αντοχή σε κρούση 100 gn συμμόρφωση με IEC 60068-2-27
Κατηγορία υπέρτασης Κατηγορία II conforming to IEC 61140
Βαθμός προστασίας IP IP65 conforming to JIS C 4520
Βαθμός προστασίας IK IK βαθμός προστασίας 4IK08 συμμόρφωση με IEC 68-2-27
Βάρος προϊόντος 0,01 kg
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,500 cm
Package 1 Width 3,000 cm
Package 1 Length 3,000 cm
Package 1 Weight 9,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 3,000 cm
Package 2 Width 9,000 cm
Package 2 Length 14,000 cm
Package 2 Weight 96,000 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 700
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 7,129 kg
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό Όχι
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι Όχι
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
REACh χωρίς SVHC Ναι
Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς τοξικά βαρέα μέταλλα Ναι
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Προφίλ κυκλικότητας Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
Απόσυρση No
Αποτύπωμα άνθρακα (kg CO2 eq.) 1
Συμβατική εγγύηση
Εγγύηση 18 months