|
|
|
XACB9112
Κεφαλή μπουτόν με κάλυμμα XAC-B - μαύρο - 4 mm, -25..+70 °C
|
|
|
Κύριος
Σειρά προϊόντος
|
Harmony XAC
|
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
|
Κεφαλή μπουτόν
|
Ονομασία εξαρτήματος
|
XACB
|
Σήμανση
|
Χωρίς σήμανση
|
Πρόσθετες πληροφορίες χειρισμού
|
Με κάλυμμα
|
Διαδρομή λειτουργίας
|
4 mm
|
Χρώμα κεφαλής ή φακού
|
Μαύρο
|
Συμβατότητα προϊόντος
|
XESD2251
XESB2011
XENB....
XENC....
XESD2241
XESD2201
XEND....
|
Πώληση σε αδιαίρετη ποσότητα
|
10
|
Συμπληρωματικός
Περιβάλλον
Πρότυπα
|
IEC 60947-5-1
IEC 60364-5-53
IEC 60947-5-1
|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ
|
-25…70 °C
|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε
|
-40…70 °C
|
Αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις
|
15 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Αντοχή σε κρούση
|
100 gn συμμόρφωση με IEC 60068-2-27
|
Κατηγορία προστασίας από ηλεκτροπληξία
|
Κατηγορία II συμμόρφωση με IEC 61140
|
Βαθμός προστασίας IP
|
IP65 conforming to JIS C 4520
|
Βαθμός προστασίας IK
|
IK βαθμός προστασίας 4IK08 συμμόρφωση με IEC 68-2-27
|
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,000 cm
|
Package 1 Width
|
18,000 cm
|
Package 1 Length
|
2,600 cm
|
Package 1 Weight
|
6,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
3,000 cm
|
Package 2 Width
|
18,000 cm
|
Package 2 Length
|
13,000 cm
|
Package 2 Weight
|
64,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
200
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
1,612 kg
|
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό
|
Όχι
|
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι
|
Όχι
|
Κανονισμός REACh
|
Δήλωση REACh
|
REACh χωρίς SVHC
|
Ναι
|
Οδηγία RoHS ΕΕ
|
Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ) Δήλωση RoHS ΕΕ
|
Χωρίς τοξικά βαρέα μέταλλα
|
Ναι
|
Χωρίς υδράργυρο
|
Ναι
|
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
|
Ναι
|
Κανονισμός RoHS Κίνας
|
Δήλωση RoHS Κίνας
|
Απόσυρση
|
No
|
Συμβατική εγγύηση
|
|